Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Włącz tryb wysokiego kontrastu

Seria MV

Systemy odwadniania konstrukcji

Samozasysające pompy marki Godwin i rura głowicy tworzą system, który można łatwo transportować i skonfigurować. Przy ugięciu do 20° w złączach sprzęgających, rury łatwo dostosowują się do warunków terenowych i gruntowych bez utraty integralności ssania lub ciśnienia.

• Natężenie przepływu: 100 – 3 100 g/m

• Wysokość pompowania: 77 – 220 ft

• Obsługa ciał stałych: O średnicy do 3 1/8 cala

• Możliwość obsługi powietrza: Do 200 stóp sześciennych na minutę

Potrzebujesz pomocy?

Kontakt ze specjalistą

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Pole wymagane
Modele produktów
Modele produktów
Brak wyników pasujących do podanych przez Ciebie kryteriów wyszukiwania