Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy Flygt w technologii N

POMPY Flygt W TECHNOLOGII N

SERIA N-3000

• Świetna skuteczność w zapobiegania zatykaniu
• Samooczyszczające wirniki zapobiegające zatykaniu
• Wielołopatkowa konstrukcja umożliwiająca uzyskanie najwyższej wydajności pompowania ścieków
• Utrzymanie wysokiej wydajności
• Wirniki z żeliwa hartowanego, opcjonalnie stal nierdzewna dupleks i Hard-Iron

Potrzebujesz pomocy?

Kontakt ze specjalistą

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Pole wymagane
Modele produktów Technologia Case Studies i białe księgi
Modele produktów
Brak wyników pasujących do podanych przez Ciebie kryteriów wyszukiwania
Technologia

POMPY FLYGT W TECHNOLOGII N

ŁATWY WYBÓR DO TRUDNEGO POMPOWANIA ŚCIEKÓW

Pompy N z funkcją samooczyszczania i systemem zapobiegania zatykaniu mają innowacyjną konstrukcję i funkcje zapewniające niezmiennie wysoką sprawność i najbardziej niezawodną pracę. Dzięki temu są one najbardziej niezawodnym wyborem dla szerokiej gamy zastosowań w trudnych warunkach ściekowych, takich jak nieoczyszczone ścieki kanalizacyjne, ścieki i osady do 8-procentowego stężenia substancji stałych. Pompy Flygt N uzyskują wydajność do 1.000 l/s z silnikami o mocy od 1,3 do 680 kW oraz wysokość pompowania do 100 m.

Do typowych zastosowań ściekowych można wybrać wirnik z żeliwa hartowanego, a wersja tnącą do najcięższych warunków z długimi włóknami i ciężkimi substancjami stałymi Wirniki Hard-Iron™ są szczególnie zalecane do wszystkich zastosowań z piaskiem, żwirem i innymi materiałami ściernymi oraz do ścieków zmieszanych z wodą morską. Do zastosowań specjalnych, takich jak środowiska ściekowe o wysokiej korozyjności, oferujemy wirniki ze stali nierdzewnej dupleks.

Case Studies i białe księgi

More energy-efficient pump station

UK

Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....

Czytaj więcej

Strategic transfer pump station

UK

Challenge At one of the largest wastewater treatment plants in the Midlands, a strategic pump station was at risk of complete failure and required fast and efficient replacement within the shortest...

Czytaj więcej

Don’t get hot and bothered get N-pumps

NEW ZEALAND

Frequent blockages and the challenges associated with high temperature geothermal environments put extreme demands on this pumping station. A lot of different solutions had been suggested before the...

Czytaj więcej