Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Więcej niż tylko pompa: jak inteligentne pompy obiegowe zmieniają sprawność systemów HVAC

Wybór pompy obiegowej był kiedyś dość prostym zadaniem. Dzisiaj wiąże się to z dużo szerszym zakresem oczekiwań. Od projektantów i instalatorów oczekuje się dostarczania systemów grzewczych i chłodniczych, które są wydajne, niezawodne, łatwe w uruchomieniu i zapewniają komfort użytkownikowi końcowemu. Muszą to robić na rynku, na którym dominują wysokie ceny energii, zaostrzone przepisy i coraz bardziej złożone projekty systemów.

W związku z tym zmienił się charakter dyskusji. Nie chodzi już tylko o znalezienie pompy, która technicznie pasuje do danego zastosowania. Coraz częściej prawdziwym pytaniem jest to, które rozwiązanie pomoże specjalistom osiągnąć najlepszy ogólny wynik systemu, przy jednoczesnym zachowaniu łatwości montażu i konfiguracji.

Aby przyjrzeć się ewolucji tych wymagań, rozmawialiśmy z Andrásem Kovácsem, dyrektorem ds. zarządzania produktami w dziale usług budowlanych w firmie Lowara, o tym, z czym projektanci i instalatorzy mają obecnie do czynienia w terenie oraz o tym, jak wybór pompy obiegowej wpływa na wydajność wykraczającą daleko poza samą pompę.

P: Jakie są obecnie największe wyzwania, przed którymi stają projektanci i instalatorzy?

O: Jedną z głównych zmian jest to, że systemy HVAC stały się znacznie bardziej dynamiczne. Wraz z rozwojem pomp ciepła, systemów hybrydowych i zastosowań o zmiennym przepływie instalacje nie są już tak przewidywalne jak kiedyś. Jednocześnie osoby projektujące i instalujące te systemy znajdują się pod presją, by pracować szybko, unikać błędów i jednocześnie zapewniać wysoki poziom wydajności.

Wyzwaniem nie jest więc po prostu uruchomienie systemu. Chodzi o to, by zapewnić jego wydajne działanie, odpowiedni poziom komfortu oraz uniknąć niepotrzebnej pracy podczas uruchamiania lub późniejszych wizyt serwisowych. Właśnie w tym zakresie wielu specjalistów odczuwa największą presję.

P: Jak zmieniły się oczekiwania klientów?

O: Klienci oczekują większej spójności niż wcześniej. Niezależnie od tego, czy chodzi o budynki mieszkalne, czy komercyjne, oczekują komfortu, niskiego zużycia energii i cichej pracy. Oczekują również, że systemy będą działać prawidłowo od samego początku, bez konieczności wielokrotnych ręcznych regulacji.

Ma to bezpośredni wpływ na instalatorów i projektantów. Większość użytkowników końcowych nigdy nie zastanawia się nad samym pompą obiegową, ale zauważy, jeśli system jest głośny, niestabilny lub kosztowny w eksploatacji. W tym sensie dobór komponentów ma bardzo wyraźny wpływ na ogólne wrażenia klienta.

P: Jakie są najczęstsze błędy przy doborze pomp obiegowych?

O: Jednym z najczęstszych problemów nadal jest dobór zbyt dużej mocy. Często wynika to z chęci zachowania ostrożności, ale w praktyce może prowadzić do skutków odwrotnych do zamierzonych: wyższego zużycia energii, większego zużycia i mniej wydajnej pracy.

Kolejnym problemem jest to, że niektóre systemy są nadal projektowane w dość statyczny sposób, mimo że rzeczywista praca systemów HVAC jest obecnie znacznie bardziej zmienna. System może wydawać się poprawny na papierze, ale jeśli pompa obiegowa nie jest dostosowana do rzeczywistych warunków pracy, może to negatywnie wpłynąć na wydajność w codziennym użytkowaniu. Właściwym wyborem zazwyczaj nie jest największa opcja, ale ta, która odpowiada rzeczywistemu sposobowi funkcjonowania budynku w dłuższej perspektywie.

P: Na czym więc powinni się skupić specjaliści?

O: Warto wyjść poza samą cenę zakupu i wziąć pod uwagę ogólny wpływ na instalację. Dobrze dobrana pompa obiegowa może zmniejszyć zużycie energii, ułatwić uruchomienie i poprawić długoterminową niezawodność.

Takie szersze spojrzenie zyskuje na znaczeniu na całym rynku. Specjaliści coraz częściej zadają sobie pytanie nie tylko o to, czy pompa pasuje do instalacji, ale także czy pomoże im ona wykonać pracę bardziej efektywnie i zapewni doskonałe wyniki przez cały okres eksploatacji systemu. Często właśnie w tym tkwi prawdziwa wartość.

P: W jakich zastosowaniach mieszkaniowych instalatorzy napotykają największe trudności?

O: W projektach mieszkaniowych ogromne znaczenie mają szybkość i prostota. Instalatorzy często pracują pod dużą presją czasu, zwłaszcza przy pracach związanych z wymianą, i potrzebują produktów, które są proste w montażu i łatwe w uruchomieniu.

Właśnie w tym zakresie seria Lowara ecocirc ma szczególne znaczenie. Jej kompaktowa konstrukcja i prosta instalacja sprawiają, że wymiana przebiega szybciej i jest mniej skomplikowana. Dla użytkownika końcowego oznacza to również niższe zużycie energii i cichszą pracę od samego początku.

P: A w czym polega wartość dodana systemu Lowara ecocirc+?

O: W miarę jak systemy stają się coraz bardziej zróżnicowane, automatyczne dostosowywanie nabiera coraz większego znaczenia. Wiele instalacji HVAC nie działa w stałych warunkach, więc pompa, która potrafi reagować na zmiany zapotrzebowania, ogranicza konieczność ręcznej interwencji i pomaga utrzymać wydajną pracę.

Taka właśnie jest rola ecocirc+. Urządzenie automatycznie dostosowuje się do zmieniających się warunków w systemie, co pozwala skrócić czas uruchomienia, ograniczyć konieczność regulacji na miejscu oraz zapewnić bardziej stabilny komfort i mniejsze zużycie energii w codziennej eksploatacji.

Podkreślenie: Inteligentniejsze sterowanie na miejscu: dzięki aplikacji my ecocirc pompę można połączyć za pomocą smartfona, co ułatwia konfigurację, regulację i codzienną obsługę.

P: A co z większymi systemami komercyjnymi? Czego najbardziej potrzebują w tym przypadku projektanci i instalatorzy?

O: W budynkach komercyjnych głównym wyzwaniem jest często radzenie sobie ze złożonością przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności pod kontrolą. Systemy te mogą obejmować wiele obiegów, zmienne profile zapotrzebowania oraz wysokie oczekiwania dotyczące czasu sprawności, łatwości serwisowania i kosztów eksploatacji. Gdy coś nie działa prawidłowo, konsekwencje są zazwyczaj bardziej widoczne i kosztowne niż w przypadku mniejszych instalacji.

Właśnie w takich sytuacjach warto rozważyć zastosowanie pompy Lowara ecocirc XL. Została ona zaprojektowana z myślą o systemach komercyjnych o zmiennym zapotrzebowaniu i może być zintegrowana z systemami zarządzania budynkiem, pomagając operatorom w utrzymaniu stabilnej wydajności przy jednoczesnej kontroli zużycia energii.

Doskonałym przykładem jest luksusowy ośrodek Quellenhof Luxury Resort Lazise nad Jeziorem Garda, gdzie gospodarka wodna odgrywa kluczową rolę zarówno dla komfortu gości, jak i dla koncepcji zrównoważonego rozwoju obiektu. Ośrodek obejmuje centrum wellness o powierzchni 2 000 m² oraz 68 pokoi i apartamentów. Aby zapewnić natychmiastowy dopływ ciepłej wody do każdego pokoju, zainstalowano system recyrkulacji ecocirc XL, wykorzystujący dwa urządzenia ecocirc XLplus N 32-120F. Takie rozwiązanie zapewnia ciągłą cyrkulację wody w głównej sieci instalacji i pozwala na dotarcie ciepłej wody do najdalej położonego pokoju w ciągu 4–5 sekund, a naprzemienna praca pomp pomaga utrzymać wydajność systemu.

Podkreślenie: W ośrodku Quellenhof Luxury Resort Lazise inteligentne zarządzanie wodą pomaga zapewnić gościom płynną obsługę, jednocześnie wspierając wydajne funkcjonowanie obiektu.

P: Jak duże znaczenie mają obecnie zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami przy podejmowaniu tej decyzji?

O: Mają one obecnie kluczowe znaczenie. Zrównoważony rozwój nie jest już traktowany jako opcjonalny dodatek. W wielu projektach stanowi on już praktyczny wymóg, co od samego początku wpływa na wybór produktów.

Firma Lowara wspiera te potrzeby na kilka sposobów. Wysokowydajne pompy obiegowe pomagają zmniejszyć zużycie energii podczas eksploatacji, które zazwyczaj stanowi największą część wpływu produktu na środowisko. Dostarczamy również deklaracje środowiskowe produktów (EPD), które zawierają zweryfikowane przez niezależne podmioty informacje na temat wpływu na środowisko w całym cyklu życia produktu. Ponieważ deklaracje te są zgodne z zasadami kategorii produktów (PCR), stanowią one znormalizowaną podstawę do porównań i mogą wspierać oceny cyklu życia na poziomie budynku, a także procesy certyfikacyjne, takie jak LEED czy BREEAM.

Dla projektantów, konsultantów i użytkowników końcowych oznacza to większą przejrzystość i pewność, że wybrane rozwiązanie spełnia zarówno obecne wymagania, jak i przyszłe oczekiwania.

P: Z punktu widzenia instalatora, jaką różnicę na miejscu montażu wnosi właściwe rozwiązanie?

O: Zazwyczaj korzyści mają charakter bardzo praktyczny. Instalatorzy cenią sobie produkty, które są intuicyjne, niezawodne i rzadziej powodują problemy podczas montażu. W takim przypadku prace są wykonywane szybciej, pojawia się mniej błędów, a przekazanie obiektu klientowi przebiega zazwyczaj sprawniej.

Ostatecznie to właśnie ma znaczenie w codziennej pracy. Odpowiednie rozwiązanie zmniejsza utrudnienia na placu budowy i daje instalatorom większą pewność, że system będzie działał zgodnie z oczekiwaniami po ich odejściu.

P: Jakie trendy będą kształtować przyszłość pomp w systemach HVAC?

O: Systemy HVAC będą stawały się coraz bardziej połączone, zróżnicowane i skoncentrowane na wydajności. Wraz z postępującą elektryfikacją, zwłaszcza poprzez szersze stosowanie pomp ciepła, pompy będą musiały dostosowywać się do szerszego zakresu warunków pracy.

Oznacza to, że pompy obiegowe będą odgrywać bardziej aktywną rolę w wydajności systemu niż miało to miejsce w przeszłości. Dla projektantów i instalatorów konsekwencje są jasne: najlepszym wyborem nie jest tylko ten, który spełnia wymagania techniczne, ale ten, który sprawia, że cały system jest łatwiejszy w montażu, łatwiejszy w uruchomieniu i bardziej wydajny w dłuższej perspektywie. W tym sensie wybór odpowiedniej pompy obiegowej to nie tylko decyzja techniczna. Jest to praktyczny sposób na poprawę wyników zarówno dla profesjonalistów, jak i ich klientów.