Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Często zadawane pytania dotyczące danych Xylem Vue Secure Connect

API i OPC UA Connector

  1. Kliknąć ikonę profilu w prawym górnym rogu.
  2. Wybierz zasoby klientazewnętrznego .
  3. Kliknij DokumentacjaAPIlub Podręcznikinstalacji, aby pobrać wymagany plik.

Dokumentację można również znaleźć w następujących krokach.
Te informacje mają zastosowanie tylko do klientów, którzy mają włączoną usługę dostępu API.

  1. Przejdź do opcjiAdministrator > Klienci .
  2. Wybrać klienta.
  3. Przejdź dokarty Kliencizewnętrzni.
  4. KliknijZewnętrzne zasoby klienta .
  5. Kliknij DokumentacjaAPIlub Podręcznikinstalacji, aby pobrać wymagany plik.

Tylko XRA może włączyć tę usługę.

Usługa dostępu do interfejsu API musi być włączona, aby komunikować się i pobierać dane od Secure Connect za pośrednictwem interfejsów API Secure Connect lub OPC UA Connector.
Usługa dostępu API musi być włączona, aby klient mógł korzystać z klienta zewnętrznego.

  1. Przejdź do opcjiAdministrator > Klienci .
  2. Kliknąć nazwę klienta.
  3. W oknie SzczegółyklientakliknijEdytuj .
  4. Zaznaczpole wyborudostępu API i kliknij przyciskZapisz .

Po włączeniu dostępu do interfejsu API klient może dodać klienta zewnętrznego do komunikacji za pośrednictwem interfejsu API Secure Connect lub OPC UA Connector.

Interfejs programowania aplikacji (API) i OPC UA Connector to różne sposoby uzyskiwania dostępu do danych w systemie Secure Connect przez systemy zewnętrzne. Klienci pracujący z programistami używają API jako punktu dostępu. Klienci, którzy pracują tylko z integratorami, używają OPC UA Connector jako punktu dostępu. Funkcja OPC UA Connector umożliwia odczytywanie danych stacji za pomocą oprogramowania z klientem OPC Unified Architecture, na przykład systemu SCADA.

  1. Kliknąć ikonę profilu w prawym górnym rogu.
  2. Wybierz zasoby klientazewnętrznego .
  3. Kliknąć pakietInstalacja, aby pobrać plik zip OPC UA Connector.

Plik zip OPC UA Connector można również pobrać w następujących krokach.
Te informacje dotyczą tylko klientów, którzy mają włączonąusługę dostępuAPI.

  1. Przejdź do opcjiAdministrator > Klienci .
  2. Wybrać klienta.
  3. Przejdź dokarty Kliencizewnętrzni.
  4. KliknijZewnętrzne zasoby klienta .
  5. Kliknąć pakiet Instalacja, aby pobrać plik zip OPC UA Connector.

Analityka i dane na żywo

  1. Przejdź do Stacji .
  2. Wybrać stację.
  3. Przejdź do Analytics .
  4. Kliknąć przycisk , aby wyeksportować dane wykresu poza aplikację Secure Connect do analizy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych formatów plików, patrz „Jak działa zarządzanie danymi w systemie Secure Connect?” poniżej.

Bieżąca funkcja nie umożliwia pobierania zestawów danych na żywo do jednego pliku. Użytkownik musi pobrać każdy zestaw danych osobno. Można porównać maksymalnie cztery zestawy danych z funkcją Porównaj dostępną w aplikacji Secure Connect. Użytkownik może pobrać dane wykresu porównawczego dla wybranych zestawów danych w formacie pliku CSV w celu dalszej analizy.

Aby uzyskać informacje na temat eksportowania danych, patrz „Jak eksportować dane w systemie Secure Connect?” powyżej. Aby uzyskać informacje na temat porównywania wielu punktów danych, patrz „Jak porównać serię czasową dla wielu punktów danych?” poniżej.

Secure Connect pokazuje dane na żywo i stan łączności dla podłączonych urządzeń.

  • Aplikacja przechowuje dane.
  • Wykresy trendów są przedstawiane w celu analizy danych w czasie.
  • Użytkownik wybiera wykres do wyświetlenia.
  • Można pobrać wyeksportować dane do dalszej analizy poza aplikacją.
Wyeksportowane dane Dostępne formaty plików Zakres danych
Schemat • PNG
• JPG
• SVG
• PDF
• CSV
Dane dla wybranego okresu i rozdzielczości.
Dane nieprzetworzone • Excel
• CSV
Wszystkie dane dla wybranego okresu

Opis wykresu

  1. Punkt danych
  2. Źródło danych
  3. Porównaj wykresy
  4. Wybrany okres
  5. Ustawienia wykresu
  6. Tryb pełnoekranowy
  7. Eksportuj wykres
  8. Wybrać rozdzielczość
  9. Wybrany okres
  10. Zmień rozmiar wykresu

Analiza stacji obejmuje trzy typy wykresów opisane w poniższej tabeli.

Typ wykresuOpis
Wykres punktów danychTyp wykresu dotyczy punktów danych dostarczanych przez czujnik, takich jak poziom wody i moc wyjściowa. Wykres przedstawia wartości maksymalne, minimalne lub średnie dla wybranego okresu i rozdzielczości. W zależności od prędkości próbkowania czujnika, wygląd wykresu może zmieniać się między różnymi wyborami czasu i rozdzielczości.
Licznik deltyTyp wykresu dotyczy liczników podawanych przez urządzenie, takich jak liczba cykli czyszczenia pompy i zużycie energii. Wykres przedstawia wzrost wartości licznika dla wybranego okresu i rozdzielczości. Jeśli wartość licznika spadnie, licznik zostanie zresetowany.
Liczba stanów i wykorzystanieTyp wykresu dotyczy stanu pracy pompy podanego przez urządzenie:
• Licznik rozruchów pompy pokazuje liczbę uruchomień zdarzeń w wybranym okresie i rozdzielczości.
• Tabela wykorzystania przedstawia wykorzystanie pompy w procentach lub w czasie dla wybranego okresu i rozdzielczości. Patrz także „Jak zmienić jednostkę (procent/czas) dla wykresu przedstawiającego wykorzystanie pompy?” poniżej.


Wykresy można łączyć na tym samym wykresie w celu porównania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Jak porównać serie czasowe dla wielu punktów danych?” poniżej.

  1. Przejdź do Stacji .
  2. Wybrać stację.
  3. Przejdź do Analytics .
  4. W przypadku dowolnego wykresu z serią czasu kliknij przycisk Porównaj.
  5. Wybrać maksymalnie cztery punkty danych do porównania.
  6. Kliknąć przycisk Porównaj.
    Seria czasu dla wybranych punktów danych jest wyświetlana na tym samym wykresie.
  7. W razie potrzeby skonfiguruj tabelę porównawczą:
    • Aby stylizować wykres, kliknij dowolny tytuł punktu danych.
    • Aby otworzyć wykres na pełnym ekranie, kliknij przycisk .

Aby zresetować wykres:

  1. Aby wyświetlić wykres z porównaniem, kliknij przycisk Porównaj.
  2. Kliknąć przycisk Resetuj.

  1. Przejdź doStacji .
  2. Wybrać stację.
  3. Przejdź doAnalytics .
  4. Na wykresieWykorzystanie kliknąć nazwę serii, która ma zmienić jej jednostkę.
  5. Kliknąć dowolną jednostkę, aby ją wybrać.

Secure Connect aktualizuje wykres o wybraną jednostkę.

Te informacje mają zastosowanie do stacji z wejściem analogowym, które mierzy moc.

  1. Przejdź doStacji .
  2. Wybrać stację.
  3. Przejdź doAnalytics .

Poniższe wykresy przedstawiają:

  • Wykres Mocsystemuprzedstawia moc dla wybranego okresu i rozdzielczości.
  • Wykres Zużycie energii przedstawia zużycie energii dla każdej jednostki czasu. W zależności od wybranego okresu i rozdzielczości wykres może wyświetlać zużycie godzinowe, dzienne lub tygodniowe.
  •  

  • APP 411
  • APP 412
  • FPG 415
  • FPG 411/412
  • FPG 413/414
  • FGC 401/411/421
  • Hydrovar HVL
  • MAS 711
  • MAS 801
  • SRC 311
  • MyConnect
  • PS 220
  • Brama SmartRun

Oprócz wyżej wymienionych urządzeń, następujące urządzenia mogą również odczytywać dane, gdy są skonfigurowane do odczytywania zużycia energii.

  • Wej. analogowe
  • SENECA Z-8AI

Te informacje dotyczą stacji z wejściem analogowym, które mierzy natężenie przepływu. 

  1. Przejdź do stacji .
  2. Wybrać stację.
  3. Przejdź do Analytics .

Poniższe wykresy przedstawiają:

  • WykresPrzepływprzedstawia natężenie przepływu dla wybranego okresu i rozdzielczości.
  • Wykresobjętościowo-przepływowy przedstawia objętość dla każdej jednostki czasu. W zależności od wybranego okresu i rozdzielczości wykres może wyświetlać ilość godzinową, dzienną lub tygodniową.


Pomiędzy pompą a widokiem analitycznym znajduje się wiele elementów technicznych, więc wartości wyświetlane w analizie trwają do 2 minut.