It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Zwiększanie ciśnienia

Systemy zasilania wody i zwiększania ciśnienia

Instalacje doprowadzające wodę do nowoczesnych budynków wymagają stosowania w nich niezawodnych i energooszczędnych produktów, które dostosowują się do potrzeb i mogą zostać z łatwością podłączone do systemów monitorowania tych budynków. Oferowane przez firmę Xylem produkty i rozwiązania z zakresu doprowadzania wody posiadają właśnie te cechy. Podobnie jak wszystkie produkty firmy Xylem, rozwiązania z zakresu doprowadzania wody spełniają wysokie oczekiwania nowoczesnych klientów związane z niezawodnością, energooszczędnością oraz łatwością instalacji i serwisowania, które przekładają się na maksymalnie ograniczenie kosztów całego cyklu.

Oferta firmy Xylem dla systemów zasilania wody i zwiększania ciśnienia

Systemy pakietowe
Kompletne, gotowe do użycia rozwiązania z jedną lub kilkoma pompami, sterowaniem pomp (stałej lub zmiennej prędkości), nadajnikami ciśnienia i zaworów, wszystkich montowanych na ramach.

Pompy
Pompy odwiertowe, wielostopniowe i końcowe z żeliwa lub stali nierdzewnej o mocy od 0,25 kW do powyżej 300 kW i słupie wody o wysokości powyżej 800 m, aby objąć działaniem od małych do bardzo dużych i wysokich budynków.

Sterowniki pompy
Sterowniki o zmiennej prędkości obrotowej do regulacji wydajności dokładnie do zapotrzebowania.

Uzdatnianie
Systemy UV i ozonowania dla instalacji w linii.