It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?
Każda plac budowy jest wyjątkowy i wymaga przemyślanego podejścia, w zależności od poziomu wody, przepuszczalności gleby i wymaganej odległości pompowania.
Drenaż jest obowiązkowym elementem prawie każdego projektu budowlanego. W zależności od lokalizacji, niektóre miejsca mogą wymagać odwadniania 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, gdy poziom wody pod ziemią jest wyższy niż w wykopie. Na tych stanowiskach poziom wody można następnie obniżyć, aby stworzyć bezpieczne, suche środowisko do wydobywania za pomocą pomp igłowych i rurociągów.
Eksperci od zastosowań firmy Xylem mogą pomóc w określeniu rodzaju potrzebnej pompy, niezależnie od tego, czy jest to pompa samozasysająca, rotacyjna pompa igłofiltrowa lub zanurzeniowa pompa odwadniająca.
Firma Xylem nie tylko dostarcza pompy, również projektuje systemy i rury, zapewnia zasilanie, montuje sprzęt i dba o to wszystko. Zapewniamy, że:
Potrzebny jest odpowiedni sprzęt do wykonania pracy. Dzięki rozbudowanej gamie pomp i sprzętu do zarządzania zasobami wody nikt nie oferuje szerszego wyboru niż firma Xylem. Będziemy również oferować sprzęt pod wynajem.
Potrzebny jest niezawodny system, który działa. Projektujemy i budujemy własny sprzęt, dlatego najlepiej rozumiemy, jak on działa i tworzymy systemy, aby dopasować sprzęt do potrzeb Państwa placówki.
Potrzebny jest zespół wsparcia zaangażowany w bezpieczeństwo i sukces. Doświadczony zespół z firmy Xylem świadczy kompleksowe usługi obejmujące instalację i serwis sprzętu. Jesteśmy na każdym kroku procesu budowy.
Dzięki połączeniu doświadczenia i produktów zespół firmy Xylem zapewnia, że praca jest wykonywana poprawnie i bezpiecznie, oszczędzając czas i pieniądze. Posiadamy kompletną linię rur i armatury filtrów igłowych, w tym rury z główkami typu „Quick Disconnect”, rury pionowe i adaptery, zespoły ramion wahliwych oraz sita filtrów igłowych wykonane ze stali nierdzewnej.
Proszę zajrzeć do firmy Xylem po produkty i wsparcie, które są potrzebne do odwadniania filtrami igłowymi i wiele innych. Firma Xylem oferuje:
Wsparcie firmy Xylem jest niekwestionowane na rynku. Niezależnie od tego, czy potrzebne są części zamienne, produkty do wynajęcia, oceny gwarancyjne producenta lub szkolenia produktowe, można się z nami skontaktować. Dajemy pewność niezawodnego zarządzania działaniami konstrukcyjnymi. Twój sukces to nasz sukces.
All fields required.