It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Pompowanie szlamu bentonitowego

Nie zatrzymuje zawiesiny bentonitowej 

Wiercenie lub inne procesy dotyczące zawiesiny bentonitowej zależy od stałego pewnego przepływu do odcieku. Sprzęt pompujący zawiesinę musi być wytrzymały, niezawodny i wydajny. Zakłócenia w przepływie zawiesiny w budowaniu barier lub konstrukcji podporowych pod ziemią tworzą problemy związane z bezpieczeństwem i wydajnością.

Ponadto proszę sobie wyobrazić trudności w ponownym uruchomieniu przepływu zawiesiny bentonitowej po osadzeniu się w rurach ciężkiej, mieszaniny sedymentacyjnej. Niełatwe zadanie.

Przez lata przedsiębiorstwa budowlane i przedsiębiorcy na świecie polegali na pompach Flygt firmy Xylem do transportowania zawiesiny bentonitowej na budowach. Pompy są także używane do pompowania z powrotem do oczyszczalni, gdzie bentonit jest poddawany recyklingowi.

Dzięki firmie Xylem:

  • Potrzebny jest odpowiedni sprzęt do wykonania pracy. Dzięki rozbudowanej gamie pomp i sprzętu do zarządzania zasobami wody, nikt nie oferuje szerszego wyboru niż firma Xylem. Będziemy również oferować sprzętu pod wynajem.
  • Potrzebny jest niezawodny system, który działa. Ponieważ projektujemy i budujemy nasz własny sprzęt, najlepiej rozumiemy, jak on działa i tworzymy systemy, aby dopasować sprzęt do potrzeb przemysłu.
  • Potrzebny jest zespół wsparcia zaangażowany w bezpieczeństwo i sukces. Doświadczony zespół firmy Xylem zapewnia usługi gotowe do użycia. Jesteśmy przy każdym kroku procesu.

Niezawodność firmy Xylem utrzymuje ruch zawiesiny

Products Services Brands
Services
Przy niewielkich zasobach i cięciu kosztów na całym świecie, firmy poszukują inteligentnych rozwiązań pozwalających na uniknięcie kosztownych napraw i awaryjnych wezwań. Możesz zmaksymalizować czas sprawności urządzeń jednocześnie kontrolując...
Jeżeli wyposażenie Xylem jest używane w bezpieczny i umiejętny sposób, inwestycja zwróci się dużo szybciej. Wybrałeś wyposażenie Xylem ze względu na trwałość, niezawodność i skuteczność działania. Dlatego upewnij się, że wykorzystasz je w pełni,...
Brands
Flygt logo
Flygt

Szeroka gama produktów i rozwiązań do transportu i uzdatniania wody i ścieków.