It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Gaszenie pożarów

Niezawodne produkty to obowiązkowy element automatycznych instalacji tryskaczowych. Wieloletnie doświadczenie firmy Xylem w tej dziedzinie doprowadziło do stworzenia kompleksowej gamy pomp przeciwpożarowych i zestawów pakietowych, które są projektowanie i testowane pod kątem spełniania najtrudniejszych wymagań w branży.

Firma Xylem oferuje gaszenie pożarów

Pakowane systemy pomp przeciwpożarowych:

Gotowe do zamontowania zestawy pomp przeciwpożarowych, zgodnie z normami UL, FM lub EN12845 Zestawy doładowujące są produkowane, wykorzystując końcówkę ssącą z żeliwa lub ze stali nierdzewnej, rozdzielną obudowę lub pompy wielostopniowe, w zależności od ciśnienia i wymagań przepływu.

Modułowa budowa zestawów pomp przeciwpożarowych nie tylko zapewnia łatwy i prosty montaż, ale umożliwia, aby każdy moduł zestawu przeciwpożarowego był wykonany tak, aby spełnić wymagania dla określonych systemów. Silniki wysokoprężne i elektryczne można wybrać z każdym modułem, co pomaga użytkownikowi końcowemu uzyskać prawidłową konfigurację, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności.

Pompy

Końcówka ssąca, dzielona obudowa, pompy wielostopniowe i do odwiertów, które są wymienione w UL lub FM lub są zatwierdzone do współpracy w zestawach pomp przeciwpożarowych, zgodnie z EN12845.