Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Automatyczne odczytywanie liczników (AMR)

Zmniejszenie kosztów, liczby połączeń i ruchu pieszych dzięki odczytom liczników AMR w czasie rzeczywistym

Czytniki liczników obsługują codziennie mnóstwo danych, a ręczne wprowadzanie tych danych może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędu ludzkiego. Upewnienie się, że dane są dokładne, terminowe i przeanalizowane ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia przepływu gotówki, nie wspominając o zadowoleniu klientów.

Nasze rozwiązania automatycznego odczytu liczników (AMR) pozwalają na automatyczne zbieranie danych o zużyciu, diagnostyce i statusie urządzeń wodnych, elektrycznych i gazowych, a następnie przekazywanie tych danych do centralnej bazy danych w celu rozliczenia i analizy.

Oferujemy wiodące w branży moduły SmartPoint®, które odczytują i przechowują dane z liczników mieszkaniowych i komercyjnych oraz punktów dystrybucyjnych w sieciach energetycznych. Produkujemy również produkty mobilne, ręczne i sieciowe, które pozwalają na pobieranie danych z tych SmartPointów, aby wprowadzić je do systemów informacyjnych i kontrolnych.

SmartPoints to nasze wytrzymałe nadajniki radiowe o dużej mocy, które zapewniają przychodzący i wychodzący dostęp do pomiarów i innych danych diagnostycznych. Są one dostępne do użytku z systemami automatycznego odczytu liczników typu walk-by lub drive-by i oferują różne opcje odczytu liczników. Jednostka ręczna może być używana do odczytu modułów SmartPoint lub do ręcznego wprowadzania odczytów wizualnych przez pieszych czytelników liczników. Bardziej wydajna stacja bazowa Vehicle Gateway (VGB) zapewnia większy zasięg dla każdego pojazdu, który może odczytywać liczniki podczas przejeżdżania obok modułów SmartPoint. Efektywny zasięg VGB jest mierzony w milach, a nie w stopach. Po powrocie do biura, urządzenia te można łatwo podłączyć do komputerów w celu pobrania danych do systemu.

 .  rozwiązania w zakresie inteligentnej infrastruktury.

A kiedy będziesz gotowy do przejścia na zaawansowaną infrastrukturę pomiarową (AMI), nasze rozwiązania umożliwiają łatwą migrację infrastruktury automatycznego odczytu liczników do naszej stacjonarnej sieci komunikacyjnej FlexNet®. Poznaj nasze inne rozwiązania w zakresie inteligentnej infrastruktury.

Korzyści dla użytkownika

  • Niższe koszty odczytu liczników
  • Zapewnia informacje o rozliczeniach w czasie rzeczywistym, redukując szacunkowe odczyty i koszty ponownych rozliczeń
  • Zwiększa bezpieczeństwo pracowników i klientów poprzez zmniejszenie liczby personelu na drodze i zapewnienie bezpieczniejszych metod odczytu
  • Ograniczenie błędów i sporów w rozliczeniach
  • Umożliwia elastyczny harmonogram odczytów, eliminując opóźnienia w zbiorczym rozliczaniu rachunków komercyjnych
  • Zwiększa przepływ środków pieniężnych, umożliwiając przekształcenie rachunków kwartalnych lub półrocznych w rachunki miesięczne
  • Redukuje liczbę zgłoszeń reklamacyjnych i zwiększa zadowolenie klientów
  • Monitoruje manipulacje i kradzieże
  • Promuje oszczędzanie energii i oszczędności klientów dzięki zużyciu w czasie.

Korzyści dla klientów

  • Ograniczenie błędów w rozliczeniach
  • Zwiększa zaufanie do serwisu
  • Zwiększa ilość informacji na temat użytkowania i daje im możliwość oszczędzania zasobów i pieniędzy