Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Ciepłomierze kompaktowe Sensus by Xylem – doskonałe rozwiązanie dla mieszkalnictwa

Ciepłomierze kompaktowe Sensus by Xylem – doskonałe rozwiązanie dla mieszkalnictwa

SENSUS jest światowym liderem, który ceniony jest za swoją wiedzę i ponad 150-letnie doświadczenie oraz tradycję w produkcji urządzeń służących do pomiaru zużycia energii cieplnej i wody pitnej. Bogata oferta produktowa sprawia, że każdy inwestor znajdzie produkt dopasowany do swoich potrzeb. W asortymencie znajdują się wodomierze mechaniczne i statyczne, a także ciepłomierze kompaktowe mechaniczne i statyczne, które cieszą się ogromną popularnością na naszym rodzimym rynku. SENSUS proponuje także ciepłomierze rozdzielcze. Dzisiaj opowiemy o wodomierzach jednostrumieniowych DomoJet®, kompaktowych ciepłomierzach Pollustat oraz liczniku ciepła/chłodu Pollucom F.

DomoJet® - praktyczne wodomierze jednostrumieniowe z liczydłem elektronicznym


DomoJet® to wodomierz, który wyróżnia się zintegrowanym modułem, pozwalającym na zdalną komunikację radiową. Zaprojektowano go z myślą o inwestorach, którym zależy na prawidłowych pomiarach w mieszkaniowych instalacjach wodociągowych. Prezentowane jednostrumieniowe liczydło elektroniczne można wykorzystać zarówno do zimnej, jak i ciepłej wody. 

Cechą, która z pewnością spodoba się użytkownikom, jest duży wyświetlacz LCD, który pozwala na bezproblemowy odczyt zużycia wody i innych danych. Wodomierz zaprojektowano w sposób, który pozwala odczytywać z niego dane z użyciem systemów mobilnych (możliwość zdalnego odczytu – Radio RF 868) oraz stacjonarnych. Urządzenie w 100% spełnia założenia europejskiej dyrektywy określającej efektywność energetyczną. Wysoka ochrona zewnętrznym polem magnetycznym sprawia, że wodomierz jest bardzo dokładny.

Pollustat – kompaktowy ciepłomierz z wysoce precyzyjnym czujnikiem przepływu

pollustat

 Niewielki ciepłomierz Pollusat można wykorzystać do pomiaru zużycia energii cieplnej zarówno w systemach grzewczych, jak i chłodniczych. Wysoce precyzyjny czujnik przepływu sprawia, że urządzenie ma duży zakres zastosowania – począwszy od instalacji grzewczych, aż do indywidualnego opomiarowania domów jednorodzinnych i mieszkań.

 Pollustat wyróżnia się na tle innych tego typu rozwiązań ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu DN 15 oraz klasą dokładności równą 2. Można go montować w dowolnej pozycji (poza pozycją liczydłem w dół), co przekłada się na komfort jego użytkowania. Urządzenie zasilane jest bateryjnie, a jego żywotność wynosi 10 lat. Producent licznika wykonał go z opcją rozłączną SPLIT oraz połączeniami kołnierzowymi i gwintowymi. Inwestor może również wybrać opcję hybrydową, która zakłada przełączanie licznika w opcji ciepło/chłód. Jedną z opcji, jeśli chodzi o licznik Pollustat, jest dodatkowe wyposażenie urządzenia w moduły komunikacyjne — wMbus oraz Mbus — są to trzy wejścia impulsowe umożliwiające podłączenie innych mierników, np. wodomierzy.

Pollucom F — jednostrumieniowy licznik ciepła/chłodu

 Pollucom F

Pollucom F to kolejna kompaktowa propozycja SENSUS by Xylem. Jest to licznik ciepła/chłodu, który wyposażono w mechaniczny przetwornik przepływu 4 DN 15–20. W tym wypadku zasada pracy opiera się na mechanicznym pomiarze, ponieważ urządzenie wyposażono w jednostrumieniowy, wirnikowy przetwornik przepływu.

 Pollucom F zasilany jest bateryjnie, a żywotność baterii wynosi standardowo 7 lat lub opcjonalnie 13 lat (można ją uzyskać, decydując się na wMBus w trybie T1 wg OMS 4.0.2.). W systemach grzewczych i chłodniczych zakres temperatur licznika waha się między 5 a 90°C.

Licznik dostępny jest w wersji standardowej lub opcjonalnej, która wyróżnia się wersją rozdzielną SPLIT oraz dodatkowymi modułami komunikacyjnymi — wMbus oraz Mbus, w których wyróżnia się dwa wejścia impulsowe, pozwalając podłączyć inne mierniki, np. wyjście impulsowe energii czy wodomierze.

by Jan Mitura