It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Soluções para drenagem

Soluções sob medida para águas limpas, sujas e carregadas

Soluções para drenagem

Enfrente cada desafio de drenagem com a força das bombas Lowara

Soluções sob medida para águas limpas, sujas e carregadas

Em construções residenciais e pequenos complexos comerciais, uma gestão eficaz das águas pluviais e/ou de infiltração é fundamental para proteger edifícios e infraestruturas, bem como para lidar com emergências decorrentes de inundações, sejam elas pequenas ou grandes. As bombas submersíveis Lowara são soluções robustas, fiáveis e fáceis de gerir, perfeitas para utilização em residências particulares, condomínios, garagens, salas técnicas, caves e áreas comuns. Com uma gama completa e materiais de alta qualidade, a Lowara garante um desempenho excelente e uma longa durabilidade em todas as aplicações de drenagem. Com a gama Lowara, dispõe de soluções concebidas para enfrentar qualquer tipo de desafio hidráulico, desde o esvaziamento doméstico mais simples até ao tratamento de águas contaminadas.

Os nossos pontos fortes:

  1. Desempenho sem concessões: Elevadas vazões, gestão de sólidos e resistência às condições mais exigentes.
  2. Versatilidade de uso: Drenagem de águas pluviais, esvaziamento de espaços inundados, gestão de águas residuais com sólidos.
  3. Instalação fácil e manutenção mínima: Design compacto e materiais de alta qualidade para um funcionamento contínuo e seguro.

Vantagens da gama Lowara:

  • Robusta e fiável mesmo em condições extremas
  • Fabricada em aço inoxidável AISI 304/316 para uma longa vida útil
  • Ampla variedade para todo o tipo de aplicações domésticas e comerciais
  • Fácil de instalar, gerir e manter
  • Apoio técnico dedicado para distribuidores e profissionais
  • DOC

    A solução compacta e leve para pequenos esvaziamentos domésticos ou situações de emergência. Fiabilidade Lowara num formato reduzido, com facilidade de transporte e instalação.

  • DOMO e DOMO GRI

    Bombas robustas para drenagem de águas carregadas e águas residuais domésticas ou industriais. O modelo DOMO GRI está equipado com um triturador para gerir materiais sólidos e fibrosos.

  • DIWA

    Bombas submersíveis em aço inoxidável, ideais para águas limpas ou ligeiramente sujas. Resistência à corrosão, tamanho compacto e fácil instalação fazem delas a escolha perfeita para esvaziamentos rápidos e eficientes.

  • DN

    Bombas submersíveis concebidas especificamente para drenagem de águas sujas e águas residuais. Ideais para aplicações residenciais, de construção e em pequenas indústrias, oferecem alto desempenho e grande fiabilidade.

  • DL

    Bombas submersíveis para uso intensivo em águas altamente carregadas. Graças ao seu impulsor vortex, são a escolha ideal para ambientes industriais, municipais e agrícolas com presença de sólidos de grandes dimensões.

  • Série 1300

    Disponível em 5 modelos com diferentes tipos de impulsores: um antiobstrução com autolimpeza e outro do tipo vortex com ampla passagem livre. Elevado desempenho, eficiência energética e longa durabilidade mesmo em condições extremas.

Aplicações Típicas

Com a gama Lowara, pode oferecer aos seus clientes soluções personalizadas para diversas aplicações no setor residencial e comercial leve, incluindo:

  • Drenagem de espaços inundados
    Caves, garagens, adegas, salas técnicas sujeitas a infiltrações ou inundações repentinas.
  • Drenagem de escavações e obras de construção
    Gestão de águas pluviais ou freáticas durante a construção de moradias, chalés e pequenos complexos.
  • Esvaziamento de poços perdidos ou depósitos de recolha
    Sistemas de drenagem de águas pluviais em ambientes residenciais.
  • Gestão de águas residuais domésticas
    Instalação em moradias unifamiliares ou edifícios de apartamentos para bombear águas negras ou cinzentas, mesmo com presença de sólidos.
  • Proteção de áreas comerciais
    Drenagem preventiva de zonas comuns como garagens comunitárias, espaços comerciais, showrooms ou pequenos centros artesanais.

Guia Rápido: Qual Bomba Escolher?

Aplicações Recomendadas

DOC
Esvaziamento de pequenos locais inundados, incluindo garagens, caves e situações de emergência doméstica por inundações

DIWA
Drenagem de salas técnicas e recolha de águas pluviais de terraços ou pátios

DOMO
Recolha de águas residuais de casas, pequenos edifícios residenciais e empresas

DOMO GRI
Manuseio de águas residuais difíceis contendo sólidos ou materiais fibrosos

DN
Drenagem de escavações, poços e águas lamacentas em áreas residenciais

DL
Transferência de água altamente contaminada para locais de construção residencial ou áreas comuns

Série 1300
Grandes volumes de águas residuais de edifícios, centros comerciais ou áreas de produção leve

Contacte-nos hoje!

Solicite informações