It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Perguntas frequentes sobre o dispositivo Xylem Vue Secure Connect

Perguntas gerais sobre dispositivos

Para dispositivos personalizados, consulteComo adicionar um tipo de dispositivo personalizado?

  1. Aceda aEstações .
  2. Seleccione uma estação onde pretende adicionar o dispositivo.
  3. Aceda aDispositivos.
  4. Clique no botãoAdicionar dispositivo.
  5. Selecione o dispositivo que pretende adicionar.
  6. Preencha todos os campos obrigatórios e clique emAdicionar dispositivo.

O dispositivo foi adicionado ao Secure Connect.

Esta é a lista de dispositivos que são agora suportados, mas tenha em atenção que o Secure Connect está constantemente a adicionar novos dispositivos. Consulte a página Dispositivos compatíveis para obter a lista mais recente.

Nota: Os dispositivos que não estão na lista de dispositivos compatíveis podem ser adicionados como dispositivos personalizados.

  1. Aceda aEstações .
  2. Selecione uma estação.
  3. Aceda a Dispositivos.
  4. Seleccione um dispositivo.
  5. Clique em Eliminar.
  6. O Secure Connect elimina o dispositivo.

Se um utilizador eliminar um dispositivo, todos os dados relacionados com o dispositivo são permanentemente perdidos. A eliminação inclui alarmes activos e histórico de alarmes.

Se um utilizador alterar a ligação de comunicação para um dispositivo, não se perdem quaisquer dados.

Os dispositivos que não estão na lista de dispositivos compatíveis podem ser adicionados como dispositivos personalizados.

  • APP 411
  • Saída digital
  • EcoTouch
  • FGC 313/323
  • FGC 401/411/421
  • Hydrovar HVL
  • Nexicon (modo remoto na HMI)
  • PS 220

Dispositivos personalizados

  1. Aceda a Admin > Tipos de dispositivos > Adicionar.
  2. Definir o tipo de dispositivo.

São necessários os parâmetros seguintes:

PropriedadesDescrição
NomeO nome do tipo de dispositivo
Tipo de máquinaO tipo de máquina que está ligada ao dispositivo
Tipo de motorO tipo de motor das máquinas que estão ligadas ao dispositivo

 

Para obter mais informações, consulte Quais são o modelo de dados e a fonte de dados para um tipo de dispositivo personalizado?

  1. Aceda a Admin > Tipos de dispositivo.
  2. Selecione o tipo de dispositivo.
  3. Aceda a Pontos de dados > Adicionar ponto de dados.
  4. Defina o tipo de dados.
    a) Quando o tipo de dados dinâmicos ou estáticos é seleccionado:
    1. Definir a categoria 1
    2. Selecione a Subcategoria2
    3. Defina o Alvo
    4. Ir para o separador Origem
    5. Defina a fonte dos dados.
    6. Aceda ao separador Unidade e escala
    7. Defina o dimensionamento dos dados

Selecione a unidade.

Quando a categoria Estado e a subcategoria Em execução são seleccionadas, deixe o nome do sufixo do identificador em branco para mostrar a bomba no modelo das estações.
Se nenhuma das categorias predefinidas for aplicável a ambos os pontos de dados, seleccione Outro no menu suspenso para a categoria e adicione um Nome detalhado.

b) Quando o tipo de dados do alarme é seleccionado.

  1. Definir o nível de activação
  2. Definir a prioridade do alarme
  3. Defina o Alvo
  4. Adicione um nome detalhado. É obrigatório introduzir um nome pormenorizado
  5. Ir para o separador Origem
  6. Defina a fonte dos dados.

5. Clique no botão Guardar

1 A categoria de um ponto de dados descreve o tipo de dados que o ponto de dados reflecte
2 A subcategoria é um aperfeiçoamento da categoria

  1. Aceda a Admin > Tipos de dispositivo.
  2. Seleccione um tipo de dispositivo personalizado.
  3. Aceda ao separador Pontos de dados.
  4. Localize o ponto de dados que pretende alterar a sua colocação.
  5. Clique sem soltar no ícone para arrastar e largar o ponto de dados numa nova colocação.

O Secure Connect altera a ordem dos pontos de dados em Dados em tempo real.

Modelo de dados

Os pontos de dados devem ser definidos com precisão para que o Secure Connect possa mostrar os dados corretamente.

Parâmetro Descrição
Dados dinâmicos Dados em tempo real do dispositivo, por exemplo, o nível da água ou a corrente de entrada Estes dados são visíveis na página Dados em tempo real.
Dados estáticos Dados estáticos, por exemplo, o número de série ou a versão do software.  Estes dados são visíveis na página Configuração do dispositivo.
Alarmes Alarmes a partir do dispositivo
Categoria Os dados que são lidos a partir do ponto de dados, por exemplo, velocidade, nível ou potência
Subcategoria O tipo de dados, por exemplo, máximo, referência, ou entrada
Meta A fonte dos dados, por exemplo, o dispositivo, uma máquina, ou uma entrada no dispositivo


A tabela seguinte mostra exemplos de configurações para diferentes pontos de dados.

Ponto de dados Parâmetro Valor
Funcionamento da bomba Tipo de dados Dados dinâmicos
Categoria Estado
Subcategoria Nível de corrente
Meta Bomba
Alarme de nível alto Tipo de dados Alarme
Categoria Nível
Subcategoria Alto
Meta Entrada

 

Fonte de dados

A fonte de dados são seis números que representam o tipo de objeto Modbus e a localização. O primeiro número representa o tipo de objeto.

Número Tipo de objeto
0 Bobina
1 Entrada discreta
3 Registo de entrada
4 Manutenção de registo

 

Os restantes cinco números representam um local de 1–65 535. Se a localização for inferior a cinco números, então os zeros são adicionados antes da localização para que a fonte de dados tenha seis números no total. Quando a fonte de dados é um bit individual, a fonte de dados utiliza o formato register:bit, onde a localização do bit é um número de 0-15. Por exemplo, 400102:0 é o bit na posição 0 no registo da exploração 102.

  1. Aceda aAdmin > Tipos de dispositivo.
  2. Selecione o tipo de dispositivo.
  3. Aceda ao separador Pontos de dados.
  4. Clique no botãoAdicionar ponto de dados.
  5. Aceda ao separadorFonte.
  6. Introduza o registo Modbus seguido de dois pontos.
    O campo Dimensão e ordem é definido automaticamente para BITMASK_16_BIT.
  7. Depois dos dois pontos, escreva o bit ou o intervalo de bits que deve ser lido. Utilize um travessão para indicar um intervalo.
  8. Clique em Guardar.

O Secure Connect adiciona o novo ponto de dados.

Adicione :X ao registo para obter o bit X, por exemplo :1 para o bit 1. O Secure Connect reconhece este formato como uma máscara de bits.

Sim, no separador Poços molhados pode adicionar todos os poços de que necessita para o seu dispositivo. Pode então atribuir bombas e máquinas a cada poço. O modelo da estação não está disponível para estações com dispositivos que tenham mais do que um poço molhado.

Quando criar um ponto de dados, defina a categoria para Estado. No separador Enumeração pode agora adicionar os valores e os nomes correspondentes.

ATU

Contacte a assistência ou o representante de vendas.

  1. Ligue ao ATU com o software OPTWin.
  2. Clique em Definição de hardware.
  3. Abaixo do Modbus, clique em Ir.
  4. No campo Mapeamento de saída, encontre o endereço Modbus para o tipo de porta aplicável e código de função. 

Exemplo:

No exemplo, o endereço base Modbus para as entradas digitais é definido para 3000. O endereço base Modbus para as entradas analógicas está definido para 10000.

Encontre o endereço Modbus para o tipo de porta aplicável e código de função.

  1. Adicione 1 ao endereço.
  2. Se o endereço for agora um número de quatro dígitos, concatene 0 para o início do endereço.
  3. Concate o número do código da função ao início do endereço. Cada código de função está relacionado com um dígito da seguinte forma.
Código da funçãoDígito
Bobinas0
Estado1
Entrada3
Fixação4


Perguntas frequentes relacionadas: Como encontrar números base Modbus no OPTWin?

Exemplo 1:

  1. Endereço Modbus: 2000
    Código da função: Manter
  2. Adicione 1 ao endereço: 2001
  3. O endereço contém quatro dígitos. Concatene 0 para o início do endereço: 02001
  4. Concate o número do código da função ao início do endereço: 402001

O número Modbus é 402001.

Exemplo 2:

  1. Endereço Modbus: 15000
    Código da função: Entrada
  2. Adicione 1 ao endereço: 15001
  3. O endereço contém cinco dígitos. Não é necessário concatenar 0.
  4. Concate o número do código da função ao início do endereço: 315001

O número Modbus é 315001.

Aquavar

  1. Aceda aEstações .
  2. Seleccione uma estação com um dispositivo Aquavar.
  3. Aceda aos Dispositivos e clique no dispositivo Aqauvar.
  4. Clique em Editar.
  5. Nas informações do dispositivo, aceda à interpretação dos dados do valor e altere a unidade de pressão para bar ou psi.
  6. Clique em Guardar.

ECOTOUCH

O EcoTouch suporta 24 lâmpadas.

MyConnect

O Secure Connect só suporta a leitura se o MyConnect estiver definido para l/s e se for apresentado nessa unidade.

Nexicon

  1. Aceda aEstações .
  2. Selecione uma estação.
  3. Aceda a Dispositivos.
  4. Selecione o dispositivo XAM 912.
  5. Aceda ao separador Configuração do alarme.
  6. Para o alarme aplicável, clique em Editar.
  7. Edite o campo Nome.
  8. Clique em Guardar.

Kit de inspeção remota

  1. Termine a instalação física e ligue a nova unidade Xylem Gateway.
  2. Aceda a DISPOSITIVOS.
  3. Selecione o tipo de dispositivo do Kit de inspeção remota.
  4. Clique no botão Substituir no canto superior direito.
  5. Preencha o novo endereço MAC e clique em substituir.

Ative a deteção de detritos de superfície nas Definições → Serviços.

Aceda a Dispositivos → Câmara → Arquivo de imagens para ver os instantâneos.

Como tirar novos instantâneos:

  1. Aceda a VISÃO GERAL, clique nos três pontos no cartão da câmara para Actualizar o instantâneo.
  2. Aceda à Câmara e clique em Atualizar o instantâneo.
  3. Aceda a DISPOSITIVOS → Câmara → Configuração do dispositivo e clique em Atualizar o instantâneo.