It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

FÖRDELAR
Ett nytt sätt att tänka som ger stora kostnadsbesparingar och optimal prestanda.

PROBLEMFRI PUMPNING

Igensättningsfri drift och upp till 80% mindre behov av slamsugning

Att rengöra en sumptank från slam, sand, fett och annat skräp kan vara en obehaglig och kostsam uppgift. För att minska sedimentering, luktbildning och oplanerade utryckningar har Concertor en inbyggd funktion för pump- och rörrengöring som dramatiskt minimerar oplanerat och kostsamt underhåll. Den integrerade pumprengöringsfunktionen, tillsammans med vår patenterade Adaptive N-teknik, upptäcker och löser igensättningar från större skräp.

  • Inbyggd sump- och rörrengöring
  • Integrerad pumprengöringsfunktion
  • Självrengörande hydraulik
  • Självövervakande funktionalitet
  • Självjusterande för att bevara viktiga komponenter
  • Elektronik placerad i stabil nedsänkt miljö

RÄKNA UT HUR MYCKET NI KAN SPARA

Energibesparingar

Upp till 70% energibesparing jämfört med konventionella avloppsvattenpumpar och styrningar

Studier visar att 34% av den totala livscykelkostnaden för ett typiskt avloppspumpsystem är för energi. Concertor är utrustad med en kombination av beprövad programvara och nästa generations hårdvara med potential att sänka din kommunala elräkning med upp till 70%, jämfört med ett konventionellt avloppspumpsystem. Vår patenterade Energy Minimizer-funktion ser automatiskt till att alla pumpar i dina stationer alltid körs på sina mest effektiva driftpunkter.

  • Automatisk självoptimerande Energy Minimizer
  • Toppmodern teknik
  • Motorns verkningsgrad jämförbar med IE4-standarden
  • Adaptiv N-hydraulik med bibehållen effektivitet
  • Besparingar på klimatkontroll

RÄKNA UT HUR MYCKET NI KAN SPARA

Minskad total investering

Upp till 50 % mindre skåp jämfört med skåp som säljs direkt online

Även om avancerade funktioner har sina fördelar kräver de vanligtvis ytterligare komponenter, specialkonstruktion och stora skåp. Concertor löser allt detta genom att integrera allt i ett enda, förkonstruerat och konfigurerat system. Den kompakta designen frigör utrymme i både befintliga och nya skåp, vilket möjliggör full övervakningsfunktionalitet utan ett traditionellt större skåp. Alla funktioner är förkonstruerade, konfigurerade och testade som en helhetslösning som är redo och enkel att installera.

  • Förkonstruerad som helhetslösning
  • Inbyggda övervaknings- och kontrollfunktioner
  • Fabriksinställd och testad
  • Enkel installationsguide
  • Mindre och förenklad skåpdesign
  • Inget behov av klimatkontroll i panel

RÄKNA UT HUR MYCKET NI KAN SPARA

Färre enheter - ökad effektivitet

UPP TILL 85 % FÄRRE VARIANTER I LAGER TACK VARE CONCERTORS PRESTANDA

Att välja rätt produkt för din pumpstation blev just mycket enklare. Xylems Flygt Concertor erbjuder ett prestandafält som täcker ett brett spektrum av pumpkurvor. Du behöver inte oroa dig för att ha perfekta konstruktionsdata för stationen. Inget behov av stora lager av inventarier. En pump justerar sig själv eller kan justeras för att passa förändrade förhållanden - utan att pumphjulsdiametern eller motorstorleken behöver ändras.

  • Enklare produktval
  • Justerbar prestandakurva
  • Finjustera på distans eller på plats
  • Minskat reservdelslager
  • Enklare hantering av reservdelar
  • Kortare ledtider för leverans

Hitta rätt system