Det verkar som om du kommer från United States, men den webbplats du valt att besöka är Sweden. Vill du byta webbplats?

Ja tack! Nej, jag vill stanna på den nuvarande

Enable high contrast mode

Lowara-pumpar driver hållbar djurhållning

Djuravfall behandlas för säker bortskaffning, återanvändning och förnybar energi

Xylems roll

Xylem Lowara har installerat flera olika typer av pumpar i denna processcykel. Bland annat används DLV-dränkbara pumpar med vortexhjul för att trycksätta avloppsvatten som erhålls från separeringen av digestatet. Flera energieffektiva e-range-pumpar har också installerats, inklusive:

  • e-SH horisontell pump i rostfritt stål (316) för cirkulation av koncentrat
  • e-SV vertikal flerstegspump för omvänd osmos
  • Andra pumphjul med öppen kanal används för att fylla processtankar som producerar ammoniumsulfat, en biprodukt som används som gödningsmedel

Projektet

På en stor uppfödningsgård i Bergamo, Italien, har Rota Guido Srl installerat två anläggningar för omvänd osmos (RO) och ultrafiltrering, tillsammans med ett biogasanläggning som säkerställer att djurhållningen är effektiv, hygienisk och miljövänlig.

Dessa anläggningar hanterar behandling och avfallshantering från nötkreatur och svin, vilket säkerställer:

  • Optimal produktionsprestanda
  • Bästa möjliga mikroklimat och luftkvalitet
  • Minskning av kväveutsläpp
  • Korrekt användning av djuravfall enligt EU:s miljöregler

Korrekt hantering av djuravfall är avgörande för att upprätthålla en hållbar relation mellan djurhållning och miljö, i enlighet med riktlinjerna från Europeiska unionen.

Behandling av djuravfall

Avfallet bearbetas först i biogasanläggningen, vilket skapar biogas och digestat – ett näringsrikt ämne. Biogasen används för att generera energi till gården, medan digestatet måste behandlas vidare för säker bortskaffning eller återanvändning.

Digestatet separeras i:

  • Fasta ämnen – används främst som gödningsmedel
  • Flytgödsel (slurry) – en halvflytande blandning av gödsel och vatten

Flytgödseln behandlas ytterligare och återanvänds.

“Pumpsystemet som transporterar denna vätska måste vara tillförlitligt, korrekt dimensionerat och tillverkat av material som rostfritt stål, som klarar av mycket korrosiva ämnen.”

Lösningen

Gården i Bergamo använder Lowara-pumpar för att lyfta och transportera flytgödseln till lagring och behandling:

  • En Lowara DLV-pump med vortexhjul används för att flytta obehandlad slurry
  • Tre e-SHE horisontella, enstegs-pumpar i rostfritt stål hanterar koncentratet från ultrafiltreringen
  • Fyra vertikala flerstegspumpar i rostfritt stål ger vattentryck till omvänd osmos processen

Genom dessa behandlingssteg kan vattnet säkert bortskaffas eller återanvändas för bevattning och andra jordbruks- eller industriella processer på plats.

Lowara-pumpar används också för att transportera vatten till processtankar och ett stripping-torn, som producerar ammoniumsulfat, ytterligare en typ av gödningsmedel.

Kund: Rota Guido Srl

Rota Guido Srl, ett italienskt företag inom djurhållningsutrustning och ledare inom biogassektorn, hjälper till att lösa en av de mest kritiska utmaningarna inom jordbruksindustrin idag – säker behandling, bortskaffning och återanvändning av djuravfall och dess biprodukter.