It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 Disinfection Process Analyzers & Controllers

GMS Plus 多功能气体检测系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

Wallace & Tiernan® 系统提供 GMS Plus 系统,这是一种灵活的双通道检测系统,针对两个空间内的气体和温度监测设计。

GMS Plus 系统可使用单个 Chloratekt™ 传感器或一对 Chloratekt传感器来测量氯气、二氧化氯或臭氧,也可使用其他传感器来测量不同的气体。Pt 1000 传感器用于测量环境温度。

可使用多种气体传感器
用户可调节的警报触点
可清晰、明了地显示过去 8 小时的均值和峰值
外部警报确认
可选择使用可充电电池作为备用电源
通过 RS 485 接口连接到流程监测系统

自动故障检测和传感器监控

技术规范