您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 Disinfection Process Analyzers & Controllers

SFC PC 流程控制器

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

在线流程控制器,用于在水质调节或工艺用水应用中进行消毒、脱氯和投药

Wallace & Tiernan® SFC PC 流程控制系统装置专为在水质调节或工艺用水应用中自动控制消毒、脱氯和投药而设计。
凭借模糊逻辑技术、含流量的混合回路控制以及对受控流程变量(例如氯)的访问能力,可显著改善控制效果。SFC PC 系统可永久保存其反应以控制误差,并且将该数据作为未来控制的基础,从而通过流量和控制参数让控制变量达到最佳平衡。
SFC PC 系统通常用作设定值控制器,可以准确地控制供气设备和化学品计量泵。

具有四种可以在现场选择的控制模式,包括流程优化、自适控制
可以作为一个分析仪/控制器组件,与适当的测量流通池结合使用
以图形化方式显示所有参数和流程变量
直观的菜单导航,可以实现轻松操作
允许用户配置的警报继电器,适用于任意 16 种不同的状况
电位隔离输入和输出

Specifications