It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 Disinfection Process Analyzers & Controllers

SFC 系列

已停产的产品
此商品已被替代
  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

灵活的消毒测量和控制系统

Wallace & Tiernan® 系统 SFC 分析仪和控制器是极其灵活的测量和控制系统,适用于消毒和水化学控制应用。SFC 系列可对各种水质参数(游离氯、总氯、pH 值、ORP、电导率、氟化物等等)持续地进行测量和控制。作为单一的输入设备,SFC 装置可用于监测不同测量技术中的任意一种,并且执行适合特定应用的相关控制功能。

可以从多种膜传感器中进行选择,以满足应用需求
测量和控制个别参数(可通过 CAN 传感器/致动器总线测量和控制多个参数)
简单的配置和操作
有四种不同的控制模式可供选择
可利用 SCADA 系统和网络技术轻松实现数据连接
SD 卡存储配置菜单以及测量和控制数据

与成熟的 DEPOLOX®、VariaSense®、Micro/2000®、Deox/2000® 测量元件配合使用

Specifications