您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
查看全部 实验室水系统

Ultra Clear™ RO DI

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

Ultra Clear™ RO DI 系列系统可提供盐度降低了大约 98% 的渗透水。

  • 利用快速联接头,轻松更换模块
  • 维修/维护报告
  • 产品供应范围包括耗材
  • 德国制造

Ultra Clear™ RO DI 系列系统会将 RO 渗透纯化至 < 0.1 µS/cm 的质量。当淘汰率为 98% 时,源自 400 µS/cm 给水源的 RO 渗透水依然能够达到大约 8 µS/cm 的电导率。

Ultra Clear RO DI 系列系统可以将这些水纯化至 < 0.1 µS/cm。去离子模块配有 Ultra Clear RO DI 系列系统。这些模块具有方向性,并需要以一定的频率更换,此频率取决于给水质量和耗水量。更换间隔通常为 3 个月。DI 模块是电去离子系统(例如我们的 Ultra Clear RO EDI 系统)的低成本替代方案。但需要定期更换这些模块。

Ultra Clear RO 系统带有 DI 模块,在供水时能够达到符合大多数实验室要求的质量。所有系统都会显示进水和产品水的质量。盐度减少率以百分比显示

可提供 30、60 和 80 升的储罐。也可以根据需要提供 3000 升的储罐。
细菌数量<30 cfu/ml

  • 连接到市政饮用水供应管道
  • 静音工作模式
  • 快速、简单消毒
  • RO 和 DI 水电导率监测
  • 通过快拆接头轻松更换模块

  • W3T441747 Ultra Clear RO DI 20
  • W3T441748 Ultra Clear RO DI 30