Mobile MBBR-Systeme zur Miete oder für den temporären Einsatz in der industriellen Abwasserbehandlung
Ein Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) ist eine biologische Abwasserbehandlungstechnologie, die mikrobiellen Biofilm auf Trägermedien („Carrier“) nutzt, um im Wasser gelöste organische Verunreinigungen zu entfernen. Die Biofilm-Träger sind im durch den Reaktor strömenden Abwasser suspendiert und werden intensiv durchmischt, um eine geschützte Oberfläche für die Entwicklung einer Biofilm-Gemeinschaft zu schaffen. Dieser Biofilm ernährt sich von den organischen Molekülen, während das behandelte Abwasser das System verlässt. MBBR-Systeme werden aufgrund ihrer kompakten Bauweise und hohen Behandlungsleistung häufig in Industrieanlagen eingesetzt. Sie können zur Entfernung von löslichem BSB/CSB sowie stickstoffhaltigen Verunreinigungen (TKN, Ammoniak, Nitrat/Nitrit) verwendet werden, wie sie typischerweise in industriellem Abwasser vorkommen.
Das mobile Elevayte™ MBBR-System von Xylem ist ein skidmontiertes System, das für die Installation kein permanentes Fundament erfordert. Dieses kompakte System wird vormontiert geliefert und kann schnell in Betrieb genommen werden.
Es ist eine effektive Lösung, um MBBR-Kapazitäten bedarfsgerecht und kurzfristig bereitzustellen und dabei die langen Vorlaufzeiten permanenter Biosystem-Installationen zu vermeiden. Unsere MBBR-Mietsysteme eignen sich für eine Vielzahl potenzieller Anwendungen, darunter:
Neben der Behandlung von BSB/CSB können diese Einheiten auch zur Ammoniakbehandlung (NH3/TKN) eingesetzt und zudem für die Nitratentfernung (NO3/NO2) konfiguriert werden.
Unser mobiles Elevayte MBBR-System besteht aus drei Hauptkomponenten: dem mobilen Bioreaktor, dem Belüftungsgebläse und dem Systemsteuerungs-Skid. Die Grafik veranschaulicht die potenzielle Behandlungskapazität eines einzelnen mobilen MBBR-Systems in verschiedenen Industriezweigen. Mehrere mobile Einheiten können parallel oder in Reihe kombiniert werden, um zusätzliche Abwassermengen zu behandeln oder unterschiedliche Behandlungsziele zu erreichen.
Mietverträge für die mobilen Elevayte MBBR-Systeme sind für jede Laufzeit von mehr als 6 Monaten verfügbar. Xylem bietet außerdem RT-Series-Systeme zur Hochleistungs-Klärung mittels Druckentspannungsflotation (DAF) zur Miete zusammen mit den mobilen Biosphere MBBR-Systemen für Anwendungen an, die eine Klärung erfordern.