Das LaboStar® PRO-System ist eine kostengünstige Lösung zur Herstellung von analysenreinem Wasser.
Das extrem platzsparende Reinstwasssersystem zur kostengünstigen Herstellung analytisch reinen Wassers kann als Tischgerät eingesetzt werden. Die Wasserqualität mit einer Leitfähigkeit von 0,055 µS/cm, entsprechend 18,2 MΩ-cm, und einem TOC-Gehalt < 10 ppb in der DI- Ausführung und 1 – 5 ppb in der UV-Version übertrifft die gängigen Qualitätsstandards.
Als Speisewasser für die LaboStar-Anlagen wird VE-Wasser, destilliertes Wasser bzw. Permeat aus einer Umkehr-Osmose-Anlage benötigt. In den LaboStar-Geräten sorgt ein Polisher-Modul mit einer Selektion von reinsten Aufbereitungsmaterialien für die Reinstwasserqualität. Eine Leitfähigkeitsmessung in der Rezirkulation überwacht ständig die Reinheit des Produktwassers.
Am Dispenser befindet sich ein Sterilfilter 0,2 µm mit Rückhaltevermögen von Bakterien und Endotoxinen*. Der Anwender kann ohne Investition in einen Ultrafilter Wasser mit einem Endotoxingehalt von < 0,001 EU/ ml erzeugen. Ein 0,2 µm Filter ohne Endotoxinrückhaltung ist ebenfalls erhältlich.
Die LaboStar-Anlage 4 ist das mobile Tischgerät mit integriertem Tank für die direkte Befüllung mit Speisewasser. Die LaboStar-Anlagen werden betriebsfertig geliefert, inklusive des ersten Modul- und Filtersatzes.