Ultra Clear™ RO 系列系统能够以非常低的能耗生产出高质量水。
使用“低能耗”膜,可实现非常高效、经济的运行。高质量材料标准可确保实现长使用寿命。Ultra Clear™ RO 系列系统采用最新的泵技术,无需使用传统的电机,即可近乎悄无声息地运行。由于具有集成的自动膜清洗周期,因此该系统在很多情况下都能处理未经处理的城市水。通过执行可选的水软化,可实现高达 75% 的回收率。
产品水回收率高达 50%,因此 Ultra Clear RO 系列系统还能够实现节水。储罐可以帮助 RO 系统在高用水量期间提供更多的水量。储罐还可以为其他实验室设备供水。此储罐允许在短时间内使用更多的水量,从而超出 RO 系统生产率的限制。
储罐基本上可以保证在需要时供水。我们将根据具体的应用和水量要求推荐正确的储罐尺寸和系统配置,以确保设备实现最佳性能。可提供 30、60 和 80 升的标准储罐。还可以提供容量高达 3000 l 的储罐。
所有系统都会显示进水和产品水的质量。盐度减少率以百分比显示市面上的大多数系统的回收率都低于 20%。自动发出的用户友好型维护警报会在系统需要维修时通知操作员。
细菌数量<30 cfu/ml