It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Laborwassersysteme

Protegra CS® Pro RO

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Die Protegra CS® Pro RO-Serie ist eine leistungsstarke Reinwasseranlage, die mit Komponenten für einen Rund-um-die-Uhr Betrieb (24/7/365) für bis zu 1200 l/h gereinigtes Wasser ausgelegt ist mit einer typischen Reinwasserqualität von < 40µS/cm.

  • Fliessrate bis 1200LPH
  • 7“ Touchscreen Display
  • Optionale LED-Signalleuchte zur visuellen Anzeige des Systemstatus
  • Überwachung durch Gebäudeleittechnik mit Modbus®-Schnittstelle möglich
  • Datenübertragung über USB-Anschluss, MicroSD-Anschluss für Datenaufzeichnung und Firmware-Updates
  • Einfach und sicher hochreines deionisiertes Wasser
  • Geeignet als zentrales Verteilungssystem
  • Servicefreundliches Design, von allen Seiten zugänglich
  • Anwenderfreundliche Software
  • Geringere jährliche Wartungskosten im Vergleich zu Systemen von Wettbewerbern
  • Datenübertragung über USB, MicroSD für Datenaufzeichnung und Firmware-Updates

Ausgestattet mit branchenführender Umkehrosmose-Technologie und wahlweise integrierter Ionpure® CEDI-Zelle, hält das System die Wasserqualität auf dem entsprechend hohen Standard. Das System muss an einen Tank mit Füllstandsüberwachung für die Regelung der Produktion angeschlossen werden. Hierfür bieten wir eine Reihe von Tankgrößen an. Optional können auch eine LED-Signalsäule und ein integrierbares Modbus TCP Gateway für die Kommunikation, z.B. mit einer Gebäudeleitzentrale, angeschlossen werden.

Konfigurieren Sie das System so, dass es Ihren Anforderungen entspricht, als alleinstehendes oder zentralisiertes Verteilungssystem, welches Wasser an mehrere Verbrauchsstellen innerhalb eines Gebäudes liefert.

  • Protegra CS® Pro RO 200 LPH
  • Protegra CS® Pro RO 350 LPH
  • Protegra CS® Pro RO 500 LPH
  • Protegra CS® Pro RO 750 LPH
  • Protegra CS® Pro RO 1000 LPH
  • Protegra CS® Pro RO 1200 LPH