Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

VT TOC

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Die neuesten Niederdruck-UV-Generatoren für die leistungsstarke Aufbereitung von Industriewasser in verschiedenen Anwendungsbereichen. Qualitativ hochwertige UV-Systeme zur TOC-Reduzierung für betriebliche Flexibilität und Leistungsstärke.

 

  • Leistungsstark mit modernsten Technologien
  • Leicht zu konfigurieren und zu integrieren
  • Einfache Wartung mit integrierten Sicherheitsfunktionen zur Reduzierung von Stillstandszeiten

Die VT-TOC-Serie von Evoqua ermöglicht die leistungsstarke TOC-Reduzierung in Reinstwasserprozessen der Elektronik- und Energieindustrie.

Bei Nutzung der neuesten Steuerungssysteme mit variabler Leistung und der Spectra 3 Steuerung kann die Leistung gezielt den jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Die Möglichkeit des Fernzugriffs auf Leistungsdaten ermöglicht maximale betriebliche Effizienz.

  • Das speziell für industrielle Anwendungen konzipierte Modell VT TOC gewährleistet eine kosteneffiziente UV-Behandlung in einer Vielzahl von Prozessen.
  • Mehr verfügbare Produktionszeit – schnelle und einfache Wartung für mehr Sicherheit und Produktivität
  • Niedrige Gesamtbetriebskosten durch reduzierte Installationskosten und kürzere Wartungszeit
  • Hocheffiziente Systeme für eine extrem zuverlässige Wasserqualität
  • Weitere Vorteile durch die zum Patent angemeldete* TwistLok™ Strahlerkonfiguration, den NIST-kalibrierten UV 254-Sensor und das Spectra 3 Steuerungssystem.

* In einigen Ländern zum Patent angemeldet.

  • Chemikalienfreie, grüne Aufbereitungslösung
  • Leistungsstarke, 185nm TOC-Reduktionsstrahler
  • Effiziente und verbesserte Leistungsregelung
  • Spectra 3 Steuerungssystem mit BMS oder SCADA Kommunikation
  • TwistLok™ Strahlerdesign für einfache, schnelle und zuverlässige Wartung
  • V Clamp Quarzdichtung – eine einfache, zuverlässige Wasserdichtung

  • Entsprechend den Anforderungen konfigurierbare Optionen
  • Flexible Installation und Integration
  • Bis zu 40% weniger Leistungsaufnahme bei Systemen mit variabler Leistung 
  • Standardisierte Ersatzteile für geringe Bestände und schnellen Teileservice
  • App zur Fernüberwachung des Systems