It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

ATG™ UV Desinfektionssysteme Mit UV-Licht - VXM-Serie

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Die Evoqua VXM-Serie aus der ATG™ Familie von UV-Desinfektionsanlagen wurde speziell für eine zuverlässige Desinfektion von Industriewasser in Anwendungsbereichen entwickelt, in denen hohe Leistung bei geringer UV-Transmission oder hohe Dosen erforderlich sind.

  • Effiziente und verbesserte Leistungsregelung
  • Leistungsstarke Strahler
  • Einfache, schnelle und zuverlässige Wartung
  • Erweiterte Leistungsüberwachung durch hochentwickeltes Steuerungssystem
  • Für hohe Dosen (> 1000 mJ/cm2) und geringe UV-Transmission geeignet (< 45 % UVT)
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen
  • MODBUS-oder PROFIBUS-Konnektivität

Die Evoqua VXM-Serie aus der ATG™ Familie von UV-Desinfektionsanlagen wurde speziell für eine zuverlässige Desinfektion von Industriewasser in Anwendungsbereichen entwickelt, in denen hohe Leistung bei geringer UV-Transmission oder hohe Dosen erforderlich sind. Die umweltfreundliche, chemikalienfreie Technologie ist entsprechend den jeweiligen Systemerfordernissen voll konfigurierbar – beispielsweise für die Lebensmittel und Getränkeindustrie, die Pharmaindustrie, das Gesundheitswesen, die Elektronikindustrie, die Getränkeproduktion oder die Desinfektion in der Aquakultur.

  • Chemikalienfreie, nachhaltige UV-Desinfektionslösung
  • Spectra 3 Steuerungssystem mit MODBUS Kommunikation
  • TwistLok™ Strahlerdesign für einfache, schnelle und zuverlässige Wartung
  • Leistungsstarke, energiesparende Strahler

  • Lebensmittel und Getränkeindustrie
  • Aquakulturanlagen
  • Elektronikindustrie
  • Pharmaindustrie

Geeignet für die UV Behandlung von industriellem Wasser

  • Entchlorung
  • Prozesswasser Desinfektion
  • Zuckersirup Desinfektion
  • Desinfektion von trüben Flüssigkeiten mit niedriger UV Transmission
  • Reduktion von Mikroschadstoffen (AOP)