Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Alle ansehen Mess-, Steuer- & Regeltechnik Geräte

Rivo™ I Steuerungssystem Steuerungssystem für Wasseraufbereitungsanlagen

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Steuerungssystem der nächsten Generation für eine umfassende Kontrolle der Desinfektionssysteme von Evoqua über eine intelligente Plattform.

  • Marktführende Technologie mit erweiterten digitalen Fähigkeiten.
  • Verbesserung der Effizienz durch bessere Analyse und Kontrolle des Wasserverbrauchs.
  • Leicht konfigurierbar für individuelle Kundenanforderungen.

Das Rivo™ Steuerungssystem beinhaltet Desinfektionssysteme von Evoqua, wodurch sich die Systeme über eine intelligente Plattform leichter überwachen, kontrollieren und bedienen lassen. Das Kontrollsystem lässt sich problemlos konfigurieren, integrieren und erweitern, um auch künftige Überwachungsanforderungen zu erfüllen.

Das Kontrollsystem ermöglicht die Überwachung mehrerer Prozessparameter in Echtzeit, was zu Kosteneinsparungen bei Chemikalien sowie höherer Sicherheit und Genauigkeit bei der Dosierung führt. Mit den modernen Überwachungs- und Steuerungsfunktionen des Rivo Kontrollsystems können Betreiber von Wasseraufbereitungsanlagen Kosten reduzieren und die Produktivität steigern.

  • Dosierungskontrolle in Echtzeit
  • Bis zu vier flexible Modulanschlüsse zur Installation der Rivo Flex IO-Module
  • Fernüberwachung und proaktive Alarme für die Verwaltung mehrerer Anlagen
  • Intuitiver hochauflösender Touchscreen
  • Im Gerätespeicher erfasste Datenprotokollierung
  • Erweiterbare Schnittstellenfunktionen für verschiedene Kommunikationsprotokolle
  • Zertifiziert nach CE

  • Nahtlose Integration in jedes Wasseraufbereitungssystem
  • Einfache Einrichtung und einfaches Datenmanagement für eine vollständige Kontrolle der Wasserqualität
  • Optimierter Chemikalieneinsatz
  • Unterstützung bei der Einhaltung von Normen und Vorschriften der Desinfektion
  • Minimaler Wartungsaufwand
  • Bewährte Sicherheitsmaßnahmen für einen geschützten und sicheren Betrieb

Kommunalanwendungen
  • Trinkwasser
  • Abwasser
Industrieanwendungen
  • Prozesswasser für Aquakultur
  • Kühltürme
  • Lebensmittel und Getränke
  • Halbleiterindustrie und die Pharmaindustrie