Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Alle ansehen Mess-, Steuer- & Regeltechnik Geräte

GMS Plus Multifunktions-Gaswarngeräte

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Das flexible Zwei-Kanal-Messsystem GMS plus von Wallace & Tiernan® ist für die Gas- und Temperaturüberwachung von bis zu zwei Räumen konzipiert.

Bei dem Multifunktions-Warngerät GMS plus können ein oder zwei bewährte Choratekt-Sensoren zur Messung von Chlorgas, Chlordioxid und Ozon verwendet werden, aber auch andere Sensoren zur Messung weiterer Gase. Die Raumtemperatur wird mit Pt 1000 Sensoren erfasst.

  • Verschiedenste Gas-Sensoren zur Auswahl
  • Frei einstellbare Alarmkontakte
  • Übersichtliche Anzeige von Durchschnitts- und Maximalwerten der vergangenen acht Stunden

  • Automatische Fehlererkennung und Sensorüberwachung
  • Externe Alarm-Quittierung
  • Akkuversorgung möglich
  • RS 485-Schnittstelle zum Anschluss an Process Monitoring System, bzw. Datenkommunikation

Specifications