Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Alle ansehen Anlagen zur Herstellung von Natriumhypochloritlösung

OSEC® NXT Membran-Elektrolyseanlage

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Die Serie der effizienten OSEC® NXT Membranelektrolyse-Anlagen wird in öffentlichen Schwimmbädern, in Trinkwasserapplikationen und in der Industrie eingesetzt.

Die effizienten OSEC®-NXT Anlagen stellen eine sichere und zuverlässige Alternative zu Chlorgasanlagen dar.

Mit den OSEC-NXT wird aus ungefährlichen Ausgangsstoffen vor Ort durch Elektrolyse eine frische chlorid- und chloratarme Natriumhypochloritlösung mit rund 25g/l Chlor bereitet. Diese Lösung ist gemäß DIN 19643 zur Desinfektion von Schwimmbeckenwasser und gemäß der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren      §11 der Trinkwasserverordnung zur Desinfektion von Trinkwasser zugelassen.

  • Hocheffizient aufgrund der optimierten und kontinuierlichen Umsetzung von Sole in Natriumhypochloritlösung mittels Membrantechnologie
  • Langlebiges System durch optimiertes Bereitungsverfahren und integrierte Leistungssteuerung
  • Hohe Betriebssicherheit durch ungefährliche Ausgangsstoffe
  • Bedienungsfreundliche Touchpanel-Steuerung
  • Zur einfachen Installation ist das System auf einem Montagegestell montiert

  • Ein Umgang mit/die Lagerung von gefährlichen Chemikalien entfällt und macht die Anlage somit zu einer sicheren und bedienungsfreundlichen Alternative zu Chlorgas, Calciumhypochlorit, Natriumhypochlorit und Chlortabletten und stellt dabei nach wie vor eine sichere und bewährte Desinfektionsmethode für die Wasseraufbereitung bereit dar.
  • Durch die kontinuierliche Produktion der Desinfektionslösung werden Nebenprodukte vermieden
  • Höchste Prozesseffizienz führt zu schneller Investitionsrentabilität (ROI)