It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Pompes Flygt à technologie N

POMPES Flygt À TECHNOLOGIE N

Série N-3000

• Performances sans colmatage supérieures
• Roues autonettoyantes sans colmatage
• Conceptions multi-canaux pour un rendement optimal
• Efficacité élevée et durable
• Roue en fonte trempée, roue en acier inoxydable Duplex et Hard-Iron en option

Need help?

Contact an Expert

Demander des informations

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.

All fields required.

*  Required Field
Pump Models Technology Case Studies & White Papers
Pump Models
There are no results that match your search
Technology

POMPES FLYGT À TECHNOLOGIE N

UN CHOIX FACILE POUR UN POMPAGE ARDU

Les pompes N autonettoyantes sans colmatage tirent parti de concepts et de fonctions innovants en offrant des rendements de haut niveau et une fiabilité hors pair. Elles constituent le produit le plus judicieux pour un large choix d’applications en eaux usées exigeantes telles que le traitement des effluents bruts, des eaux usées et des boues pouvant contenir jusqu’à 8 % de solides. Les pompes N Flygt peuvent traiter des volumes de 1 000 L/s grâce à leurs moteurs de 1,3 à 680 kW et des hauteurs d’élévation de 100 m.

Vous pouvez choisir la version en fonte trempée pour les applications des eaux usées traditionnelles et la version avec plateau dilacérateur pour couper les longues fibres ou les solides présents dans les eaux usées. Les roues Hard-Iron™ sont fortement recommandées pour toutes les applications avec du sable, des gravillons et d’autres particules abrasives ainsi que lorsque les eaux usées sont mélangées à de l’eau de mer. Pour les applications spéciales telles que celles œuvrant avec des eaux usées très corrosives, nous proposons des roues en acier inoxydable Duplex.​​​

Case Studies & White Papers

More energy-efficient pump station

UK

Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....

Read More

Station de pompage de transfert stratégique

Royaume-Uni

Défi Dans l’une des plus grandes usines de traitement des eaux usées des Midlands, une station de pompage stratégique risquait de tomber en panne et devait être remplacée rapidement et efficacement...

Read More

Bringing pumping efficiency beyond par

Royaume-Uni

La société anglaise Northumbrian Water Ltd (NWL) dessert environ 2,5 millions de personnes en services d’eau et d’assainissement. Pour mieux évaluer les résultats escomptés, elle a mené un projet...

Read More

Ne vous tracassez pas, achetez des pompes N

NOUVELLE-ZÉLANDE

Les blocages fréquents et les défis associés aux environnements géothermiques à haute température imposent des exigences extrêmes à cette station de pompage. De nombreuses solutions avaient été...

Read More

Flygt SmartRun garde le contrôle des coûts

SUÈDE

Construite en 2006, la station de pompage Sigtuna est équipée de deux pompes Flygt N 3153 HT, initialement démarrées par des démarreurs progressifs. En 2011, Xylem a installé le contrôleur de pompe...

Read More