Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Vorteile
Eine neue Einstellung, die zu beachtlichen Kosteneinsparungen und optimaler Leistung führt.

STÖRUNGSFREIES PUMPEN

Verstopfungsfreier Betrieb und bis zu 80 % weniger Saugwageneinsätze

Die Reinigung von Pumpensümpfen von Schlamm, Sand, Fett und unerwünschten Feststoffen kann eine unangenehme und kostspielige Aufgabe sein. Um Ablagerungen, Geruchsbildung und ungeplante Einsätze zu reduzieren, verfügt Concertor über eine integrierte Sumpf- und Rohrreinigungsfunktion, die ungeplante und kostspielige Wartungsarbeiten spürbar minimiert. Die integrierte Pumpenreinigungsfunktion in Verbindung mit unserer patentierten Adaptive N®-Technologie erkennt und beseitigt die Gefahr von Verstopfungen zusätzlich.

  • Integrierte Funktion zur Pumpensumpf- & Rohrleitungsreinigung
  • Integrierte Pumpenreinigungsfunktion
  • Selbstreinigende Hydraulik
  • Selbstüberwachungsfunktion
  • Selbstoptimierung zur Erhaltung wichtiger Komponenten
  • Elektronik in stabiler, geschützter Umgebung

BERECHNEN SIE IHRE VERSTOPFUNGSKOSTEN

ENERGIEEINSPARUNGEN

Bis zu 70 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Abwasserpumpen und -steuerungen

Untersuchungen belegen, dass 34 % der gesamten Lebenszykluskosten, einer typischen Abwasserpumpstation, auf den Energiebedarf entfallen. Concertor ist mit einer Kombination aus anwendungserprobter Software und Hardware der nächsten Generation ausgestattet, die das Potenzial hat, Ihre kommunale Stromrechnung im Vergleich zu einem herkömmlichen Abwasserpumpensystem um bis zu 70% zu senken. Unser patentiertes System zur Energieminimierung sorgt dafür, dass Ihr System immer im energetisch optimalen Betriebspunkt arbeitet.

  • Automatisch selbstoptimierender Energy Minimizer
  • Modernste Technologien
  • Motorwirkungsgrad vergleichbar mit IE4-Standard
  • Adaptive N-Hydraulik mit nachhaltiger Effizienz
  • Einsparungen bei der Klimatisierungg

EINSPARUNGEN BERECHNEN

GESAMTINVESTITIONEN VERRINGERN

BIS ZU 50% KLEINERE SCHALTANLAGEN IM VERGLEICH ZU DIREKTSTART-STEUERUNGEN

Erweiterte Funktionen haben zwar Vorteile, erfordern aber in der Regel zusätzliche Komponenten, einen höheren Planungsaufwand und große Schaltanlagen sowie Schränke. Concertor löst all diese Hinternisse, indem es alles in ein einziges, vorgefertigtes und konfiguriertes System integriert. Durch das kompakte Design wird sowohl in bestehenden als auch in neuen Schränken Platz frei, so dass die volle Überwachungsfunktionalität ohne einen herkömmlichen größeren Schrank möglich ist. Alle Funktionen und Komponenten sind vorkonfiguriert und getestet. Sowohl als Komponenten, als auch als Gesamtsystem. Die Installation und Inbetriebnahme ist schnell und einfach.

  • Vorgefertigte Komplettlösung
  • Integrierte Überwachungs- und Kontrollfunktionen
  • Werkseitig konfiguriert und getestet
  • Installationsassistent
  • Kleineres und vereinfachtes Gehäusedesign
  • Keine Klimatisierungseinrichtungen

EINSPARUNGEN BERECHNEN

Weniger Geräte – mehr Effizienz

BIS ZU 85% GERINGERE VARIANTEN IM BESTAND AUFGRUND DER Concertor LEISTUNGSBANDBREITE

Flygt Concertor von Xylem bietet einen Leistungsbereich, der eine breite Palette von Pumpenkennlinien abdeckt. Sie müssen sich keine Gedanken mehr über perfekte Stationsauslegungsdaten machen. Sie brauchen keine großen Lagerbestände. Die Pumpe passt sich selbst veränderten Bedingungen an – ohne dass Sie das Laufrad neu einstellen müssen oder ein Austausch der Pumpe notwendig ist.

  • Einfachere Produktauswahl
  • Veränderbare Leistungskurve
  • Feinabstimmung per Fernsteuerung oder vor Ort
  • Reduzierter Bestand an Ersatzpumpen
  • Einfacheres Ersatzteilmanagement
  • Schnelle Verfügbarkeit