It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Industrien und Anwendungen

Xylem bietet eine Reihe fortgeschrittener Abwasser- und Wasserverarbeitungslösungen, die den Betreibern weltweit helfen, der erforderlichen Wassermenge gerecht zu werden und gleichzeitig optimale Leistung, zuverlässigen Betrieb und erhebliche Energieeinsparungen bieten, unabhängig von der Branche oder Anwendung. In Zusammenarbeit mit Kunden hört Xylem zu, lernt und passt sich an lokale Umgebungen an, um das bestmögliche Design zu gewährleisten, das auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist. Im Folgenden finden Sie einige empfohlene Branchen und Anwendungen.

Kommunales Abwasser

Kommunales Abwasser

Durch die Nutzung der Energie, die die Natur zur Reinigung der Flüsse und Bäche nutzt – Luft, Mikroben, Schwerkraft, Licht – hat die Abwasserindustrie die sanitären Anlagen revolutioniert und ihren Gemeinden, Flüssen, Bächen, Seen und Ozeanen Gesundheit gebracht. Durch das breite Portfolio und Know-how von Xylem werden Kundenbedürfnisse bewertet und die richtige Lösung mit niedrigen Lebenszykluskosten bereitgestellt. Wenn das Wasser die Anlage verlässt, ist es kein Abwasser mehr, sondern eine wertvolle Ressource.

Kommunales Trinkwasser

Kommunales Trinkwasser

Wasserversorger müssen mit weniger mehr erreichen, und das ist nicht einfach. Sie müssen Energie sparen, den größten Nutzen aus jedem Tropfen Wasser ziehen, die Mitarbeiter am effizientesten einsetzen, um die Kosten niedrig zu halten, und gleichzeitig strengere Anforderungen erfüllen und die Qualität verbessern. Xylem entwickelt Innovationen, um Prozesse und Anlagen energieeffizienter, zuverlässiger, wassereffizienter und einfacher zu betreiben.

Lebensmittel und Getränke

Lebensmittel und Getränke

Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung ist es eine weltweite Herausforderung, die Welt nachhaltig zu ernähren. Wasser steht im Mittelpunkt dieser Sorge, da die Nahrungsmittelproduktion der größte einzelne Verbraucher von Wasser ist. Die Reduzierung der Wasserbelastung der Nahrungsmittelproduktion ist ein zentrales Ziel der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Xylem unterstützt Sie bei der Optimierung und Verwaltung jeder Phase des Wasserkreislaufs einer Produktionsstätte. Kunden nutzen die kompletten Wasserkreislauflösungen, wie energieeffiziente Flygt-Pumpen, um Wasser durch die Anlage zu transportieren, sowie branchenführende Leopold-Filtrationstechnologien, biologische Behandlungssysteme von Sanitaire und Desinfektions- und Oxidationssysteme von Wedeco.

 

Bergbau

Bergbau

Bergbaubetriebe stellen hohe Ansprüche an ihre Wasseraufbereitungssysteme. Ob Wasser- oder Schlammtransport, Behandlung für Trink- und Prozessanwendungen oder die Behandlung von Haushalts- und Prozessabwasser – Systeme müssen robust, zuverlässig und einfach zu bedienen sein. Als weltweit führender Anbieter von Wasser- und Abwassersystemen bietet Xylem ein komplettes Sortiment an Transport-, Behandlungs- und Instrumentenausrüstung und Dienstleistungen zur Vereinfachung der Wasserwirtschaft. Für die meisten Geräte und Prozesse stehen Mietoptionen zur Verfügung. Xylem-Ingenieure und Total Care-Spezialisten können fachkundigen Support und Aftermarket-Dienstleistungen anbieten.

Pharmazeutika

Pharmazeutika

Von Speisewasser über die interne Behandlung zur Erzeugung von Wasser in pharmazeutischer Qualität bis zur Endabgabe ist Wasser für die pharmazeutische Herstellung von entscheidender Bedeutung. Die Behandlungen müssen die Standards der relevanten Arzneibücher für die beabsichtigte Verwendung des Wassers erfüllen, wobei unterschiedliche pharmazeutische Qualitäten unterschiedliche Behandlungen von gereinigtem Wasser (PW) bis zu hoch gereinigtem Wasser (HPW) bis zur höchsten Reinheit von Wasser für die Injektion (WFI) erfordern. Mit Xylem-Behandlungsprozessen können sichere, nachhaltige Wasserpraktiken während der gesamten Herstellung und durch die endgültige Entlastung erzeilt werden.

;