Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Über Sanitaire

Sanitaire ist weltweit führend bei diffuser Belüftung und fortschrittlichen biologischen Behandlungstechnologien. Seit 1967 werden mit Sanitaire-Produkten innovative Abwasserbehandlungslösungen für kommunale und industrielle Abwasserbehandlungsanwendungen entwickelt. Sanitaires-Geräte und Technologien entsprechen dem Industriestandard und wurden in Tausenden von Gemeinden und Industrien in der ganzen Welt installiert.

Die 1967 gegründete Marke Sanitaire von Xylem bietet biologische Abwasserbehandlungslösungen für kommunale und industrielle Anwendungen. Sanitaire bietet ein umfassendes Angebot mit diffuser Belüftung, Oxidationsgräben, Membran-Bioreaktoren (MBR), sequentiellen Batch-Reaktoren (SBR), Trommelfiltern und modernsten Steuerungen, die einen effizienten Betrieb ermöglichen. 

Sanitaire gilt als führende Marke in der diffusen Belüftung, bei der Luft in eine Flüssigkeit eingeleitet wird und eine aerobe Umgebung für den Abbau von organischem Material zur Verfügung gestellt wird. Die breite Auswahl an verfügbaren Diffusoren, einschließlich Membranen, Keramik und grobblasige Diffusoren hat sich im Laufe der Zeit mit mehr als 22 Millionen installierten Einheiten weltweit bewährt. Xylems umfassende Anwendungskompetenz steht bereit, um sicherzustellen, dass sowohl das richtige Produkt ausgewählt wird als auch das Design auf langfristige Zuverlässigkeit und niedrige Betriebskosten optimiert ist. 

Sanitaires Breitband-Belüftungssysteme werden bei Anwendungen wie Sandgruben und Schlamm verwendet, die nicht verstopfende, wartungsfreie Systeme erfordern.

Durch die Kombination von Sanitair-Diffusionsbelüftung, Flygt-Tauchmisch- und Gesamtprozessanwendungen sowie Instrumentierung und Prozesssteuerung in neuen und nachgerüsteten Anwendungen bietet der Sanitaire Bioloop-Oxidationsgraben von Xylem eine bis zu 50 % höhere Energieeffizienz und ist gleichzeitig für eine Vielzahl von Durchflussmengen und Belastungsbedingungen geeignet. 

Der Sanitaire-MBR-Prozess von Xylem kombiniert Sanitaire-Diffusionsbelüftung, Flygt-Tauchrührwerke und -pumpen, WTW- und MJK-Instrumente sowie einzigartiges Prozesswissen mit Tier-1-Membranprodukten, die auf dem Markt erhältlich sind. Das Ergebnis dieses flexiblen biologischen Designs und die vollständige Entfernung von suspendierten Feststoffen aus dem behandelten Wasser durch Ultrafiltrationsmembranen entspricht einer überlegenen Abwasserqualität, um die Einleitungsanforderungen zu erfüllen. 

Das Sanitaire ICEAS Advanced SBR ist ein kontinuierliches biologisches Behandlungssystem, das gegenüber herkömmlichem Belebtschlamm und anderen SBRs mehrere Vorteile bietet, indem Verfahren, Belüftung, Umfüllen und Kontrolle in einem einzigen Behandlungstank vereint werden. Es ist vollautomatisch und umfasst ein vollständig integriertes Prozessdesign, bestehend aus dem Belüftungssystem, Gebläsen, Pumpen, Rührwerken, Abwasserdekantern, Überwachungs- und Kontrollgeräten und ein umfassendes Prozessleitsystem.

Der Sanitaire OSCAR Process Performance Optimizer bietet Echtzeit-Abwasser-Prozessmessung und -steuerung zur Optimierung des Betriebs. Durch die Kombination der Überwachungsfunktionen der fortschrittlichsten Sonden und Kontrollsysteme für Belüftung und Feststoff-Retentionszeit (SRT) reduziert OSCAR den Energieverbrauch, stabilisiert den Behandlungsprozess und hält die Abwasserqualität aufrecht. 

;