Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Xylem Portugal versorgt das H2otel mit H20

H2otel Congress & Medical Spa

Unhais da Serra, Portugal

Der Bau des 4-Sterne-H2otels in Unhais da Serra, Portugal, ist ein Projekt, das seinesgleichen sucht. Das Gebäude befindet sich in einem historischen Gletschertal in Serra da Estrela (Sterngebirge), das seit Jahrhunderten für sein Thermalwasser bekannt ist. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich das in über 700 m Höhe gelegene Tal, dessen Wasser heilsame medizinische und therapeutische Kräfte nachgesagt werden, zu einem bekannten Erholungsort. Die Pläne für die Errichtung des H2otels wurden im Jahr 2005 entwickelt. Dabei stand der Wunsch nach einem Gebäude im Vordergrund, das sich in den Naturpark Serra da Estrela einfügt und gleichzeitig Touristen mit seinem medizinischen Spa und Thermal-Erholungszentrum anzieht. Grundvoraussetzung war, dass die einzusetzende Technik zur Wasserversorgung das natürliche Thermalwasser mit seinen reichen Inhaltsstoffen sorgsam behandelt und gleichzeitig die Anziehungskraft auf Besucher erhöht. Das Hotel – ein Vorzeigeprojekt der Natura IMB Hotelkette – wurde Ende 2008 als H2otel Congress & Medical Spa eröffnet und bietet auch Schwimmbäder im neu errichteten Aquadome. Lowara-Pumpen haben hierbei eineSchlüsselrolle gespielt, galt es doch, eine ganze Reihe von verschiedensten Aufgaben rund um die Wasserversorgung zu erfüllen. Dabei halfen die Synergien innerhalb des Xylem-Konzerns, die Kundenwünsche entsprechend Leistung und Qualität zu erfüllen. Die Lieferung umfasste die Pumpentechnik für die Bereiche Wasserversorgung und –verteilung, Feuerlöschanlagen, HLK (Heizung, Lüftung und Klimatisierung), sowie Wasserbehandlung und Abwasserentsorgung. Für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung wurden jeweils Druckerhöhungsanlagen mit Drehzahlregelung der Baureihe GHV mit 2 bzw.
4 vertikalen Mehrstufenpumpen SV und dem Regelsystem HYDROVAR® installiert, die höchste Effizienz und Wirtschaftlichkeit gewährleisten. Damit können Fördermengen bis zu 400 m³/h mit einer Leistung von bis zu 4 x 45 kW. erreicht werden. Die eingesetzten Kreiselpumpen der Baureihe FHF bieten Fördermengen bis 650 m³/h und Förderhöhen bis zu 100 m. Die Heißwasserversorgung erfolgt mit Umwälzpumpen in Edelstahl der Reihe TCS. Lowara konnte dem Kunden die beste Lösung anbieten, die den kompletten Wasserkreislauf umfasst, einschließlich der Förderung und Aufbereitung von Wasser. Durch die Zusammenarbeit zwischen Lowara und Wedeco – ein Schwesterunternehmen und ebenfalls Teil des Xylem-Konzerns – kann chemiefreies, UV-behandeltes Wasser geliefert werden. Auch dies sicherte den Erfolg von Lowara Portugal bei dem gesamten H2otel-Projekt.