It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
赛莱默为有历史的威尼斯酒店带来提升

赛莱默为有历史的威尼斯酒店带来提升

普林西比酒店 (Hotel Principe) 可俯瞰威尼斯著名的大运河,集威尼斯的古典之美与现代化豪华四星级酒店的便利性和优质服务于一身。为确保酒店24小时冷热水供应,酒店与赛莱默签署合同。赛莱默为酒店提供一套泵送系统,包括一套 Lowara GHV 增压泵组。 

酒店共有五层楼,设有143间客房和两间餐厅。这座大楼最初并非作为酒店来设计。因此,普林西比酒店的维护团队在保障大楼的管道系统在幕后持续无缝运行方面,一直面临着压力。 

普林西比酒店维护经理 Roberto Chimellato 表示:“鉴于威尼斯建筑的历史性,包括普林西比酒店在内,确保水系统达到最高标准,这一点至关重要。作为一间豪华酒店,我们必须确保我们的客人在一天中的任何时候,随时都有冷热水供应。” 

作为整座大楼改造计划的一部分,酒店母公司 Gardena Hotels 与赛莱默订立了合同,采购一套根据大楼的独特设计与用户要求量身定制的泵送系统。 

Roberto Chimellato 表示:“我们决定与赛莱默进行接洽,是因为他们在业内以提供具有成本效益的解决方案,同时能帮助降低总体能源费用而闻名。” 

到达酒店最高房间 

为满足一天24小时向酒店的各个角落泵送冷热水的需求,赛莱默建议安装一套 GHV 增压泵组。Lowara GHV 增压泵组包括两台变速泵,最高能以640立方米/小时的速度送水,在最高22千瓦的功率下,压差高达160米,最大工作压力为16 bar。 

每台变速泵均由 Lowara Hydrovar 变速泵控制装置控制。Hydrovar 控制装置使酒店维护团队能将压力从3.50 bar(市政自来水公司的供水压力)增加到3.92 bar(到达酒店最高房间所需的压力)。 

效率提高,能耗降低 

赛莱默 Hydrovar 控制系统的智能化设计意味着可改变速度来配合需求,以便只在需要时才以更高的压力泵水。这使得酒店的能耗和能源费用都保持在最低水平。 

Roberto Chimellato 表示:“自从安装好以后,我们的 Lowara GHV 增压泵组和 Lowara Hydrovar 控制系统使我们能够可靠地将水泵送到酒店的所有房间——由于本市对商业建筑的市政供水压力,这在以前是难以实现的事情。” 

“此外,我们注意到,我们的电费也有所减少,因为我们的泵控制装置只在需要时才在高压下运行。简而言之,安装赛莱默的产品,大大提高了酒店泵系统的总体效率。” 

通过 Simon