It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

住宅和商业建筑

Center Parcs De Eemhof uses Xylem intelligent pumping solution to cut energy and cleaning costs by more than 70%. Holiday parks with leisure facilities depend...

工业中的所有文章

赛莱默帮助合作伙伴克服疫情影响,为重大泳池项目保驾护航

赛莱默通过密切合作和全方位解决方案,帮助FT Leisure 在英国完成18 个泳池项目。 在疫情爆发之前, FT Leisure 就委托赛莱默为英国的多个游泳池项目提供泵和流量计解决方案,其中包括耗资 7300 万英镑的 Sandwell 水上运动中心。尽管疫情带来了诸多挑战,赛莱默仍与 FT Leisure...

赛莱默的临时消防系统可升级消防泵房

马萨诸塞州的一幢商业建筑最近需要升级消防泵房,赛莱默工程师为其设计了一套独特的临时消防系统。这套系统采用Godwin HL130M Dri-Prime泵,确保在升级泵房的同时,避免建筑出现火灾隐患。 在建或翻新建筑与已竣工建筑的火灾隐患大不相同,最明显的区别是未完工建筑缺乏消防设施。...

班菲酒庄将污水处理的能耗减半

作为著名Brunello di Montalcino(蒙塔奇诺-布鲁奈罗)葡萄酒的产地,班菲酒庄需要一种新的曝气系统来处理污水。凭借来自赛莱默的解决方案,包括Sanitaire Silver Series II膜盘式扩散器和Sanitaire TurboMAX涡轮鼓风机,班菲酒庄将其污水处理厂的能耗减少了一半。...

最新Hydrovar水泵控制器使能耗降低70%

赛莱默推出第五代Hydrovar变速驱动泵控制器,能使水泵的能耗降低多达70%。该智能控制系统能适应系统需求,因此用户可以节省资金和能源,同时实现最佳性能。...