Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Ich muss eine defekte Pumpe ersetzen

Mit Flygt Concertor® wird die Auswahl und der Austausch von Pumpen einfach, denn die Pumpe kann genau auf Ihre Betriebsanforderungen eingestellt werden. 

Im Gegensatz zu Pumpen mit festen Leistungskurven arbeiten die Concertor Pumpen innerhalb eines breiten Leistungsbereichs. 

Für noch mehr Flexibilität können Sie mit der Concertor DP die Leistungskurve der Pumpe auf Knopfdruck ändern. Selbst wenn Sie bei einem Austausch die genauen Betriebsbedingungen nicht kennen, kann die Leistungskurve geändert werden, ohne daß die Pumpe angehoben oder das Laufrad ausgetauscht werden muß. Für jede Pumpe kann eine Reihe von Leistungskurven eingestellt werden.

Concertor XPC stellt die Leistung automatisch auf den Betriebspunkt ein, der die geringste spezifische Energie erfordert.

 

 

Empfohlenes Concertor System:

Concertor® XPC

Concertor® XPC mit Xylem Nexicon ist ein energieeffizienter Stationsmanager, der mit einem integrierten Steuerungssystem und äußerst zuverlässigen Pumpen auf die Bedürfnisse Ihrer Station reagiert.

Concertor® DP

Concertor® DP ist eine zuverlässige, energieeffiziente Pumplösung mit Selbstreinigung der Pumpe und Gateway-Anschluss an das bestehende Steuerungssystem Ihrer Anlage.

Concertor N

Concertor® N ist eine äußerst zuverlässige, flexible und energieeffiziente Pumpe für den Betrieb in einer Pumpstation.

Andere Problembereiche lokalisieren