Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Ich will einfachere, zuverlässigere Leistungselektronik

Flygt Concertor simplifies power electronics for increased reliabilityFlygt Concertor® schützt die Leistungselektronik vor widrigen Bedingungen, indem sie als Teil der Pumpe in den Nassbereich eingetaucht wird. 

Die Umgebung in einer getauchten Abwasserpumpe ist ideal für die Leistungselektronik, da sie vor Hitze, Kälte, Staub und Schmutz sowie vor schnellen und extremen Temperaturschwankungen geschützt ist. Die Kühlung ist ausgezeichnet, die Temperatur ist stabil und die Motorkabel sind so kurz wie möglich, was das Risiko der Reflexion elektrischer Wellen ausschließt.

 

Empfohlenes Concertor System:

Concertor® XPC

Concertor® XPC mit Xylem Nexicon ist ein energieeffizienter Stationsmanager, der mit einem integrierten Steuerungssystem und äußerst zuverlässigen Pumpen auf die Bedürfnisse Ihrer Station reagiert.

Concertor® DP

Concertor® DP ist eine zuverlässige, energieeffiziente Pumplösung mit Selbstreinigung der Pumpe und Gateway-Anschluss an das bestehende Steuerungssystem Ihrer Anlage.

Concertor N

Concertor® N ist eine äußerst zuverlässige, flexible und energieeffiziente Pumpe für den Betrieb in einer Pumpstation.

Andere Problembereiche lokalisieren