It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Meine Pumpen gehen oft kaputt

Flygt Concertor® ist mit mehreren Funktionen ausgestattet, die die Zuverlässigkeit des Pumpensystems deutlich erhöhen.

  • Flygt Concertor pumps prevent pump breakdownsDie Funktionen zur Erkennung von Verstopfungen und zur Pumpenreinigung schützen vor unerwünschten Notfalleinsätzen. 
  • Die Funktion für die korrekte Laufraddrehung reduziert Bedienfehler, macht eine Überprüfung der Laufraddrehrichtung überflüssig und verhindert Ausfälle durch eine falsche Laufraddrehung, die die Welle beschädigt. 
  • Der Softstart reduziert dieEinschaltströme und minimiert die Belastung von Welle, Verbindungen, Lagern und Laufrad. 
  • Motor- und Netzschutzfunktionen schützen den Motor und die Elektronik vor Störungen im Netz sowie vor Überlastung.

Zusammen machen diese Funktionen den Concertor zu einem zuverlässigsten Abwasserpumpensystem auf dem Markt.

 

Empfohlenes Concertor-System:

Concertor® XPC

Concertor® XPC mit Xylem Nexicon ist ein energieeffizienter Stationsmanager, der mit einem integrierten Steuerungssystem und äußerst zuverlässigen Pumpen auf die Bedürfnisse Ihrer Station reagiert.

Concertor® DP

Concertor® DP ist eine zuverlässige, energieeffiziente Pumplösung mit Selbstreinigung der Pumpe und Gateway-Anschluss an das bestehende Steuerungssystem Ihrer Anlage.

Concertor N

Concertor® N ist eine äußerst zuverlässige, flexible und energieeffiziente Pumpe für den Betrieb in einer Pumpstation.

Andere Problembereiche lokalisieren