Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Ich benötige eine neue Pumpe oder eine Ersatzpumpe, bin mir aber nicht sicher über den Betriebspunkt

Flygt Concertor pumps work within a broad performance field

Mit Flygt Concertor® wird die Auswahl und der Austausch von Pumpen einfach, denn die Pumpe kann genau auf Ihre Betriebsanforderungen eingestellt werden. 

Im Gegensatz zu Pumpen mit festen Leistungskurven arbeiten die Concertor Pumpen innerhalb eines breiten Leistungsbereichs. Eine ungefähre Vorstellung Ihrer Anforderungen an Fördermenge und Förderhöhe ermöglicht es uns, eine geeignete Concertor Pumpengröße für Ihre Bedürfnisse auszuwählen. 

Für noch mehr Flexibilität bietet Concertor DP die Möglichkeit, die Leistungskurve der Pumpe auf Knopfdruck zu ändern und kann mit bestehenden Prozesssteuerungsalgorithmen verbunden werden, um den optimalen Betriebspunkt für jede Pumpe in Ihrem System zu finden. 

Mit dem schlüsselfertigen Concertor XPC gehen Sie noch einen Schritt weiter: Die patentierte Energy Minimizer Funktionalität stellt die Leistung automatisch auf den Betriebspunkt ein, der die geringste spezifische Energie erfordert. 

 

Empfohlenes Concertor System:

Concertor® XPC

Concertor® XPC mit Xylem Nexicon ist ein energieeffizienter Stationsmanager, der mit einem integrierten Steuerungssystem und äußerst zuverlässigen Pumpen auf die Bedürfnisse Ihrer Station reagiert.

Concertor® DP

Concertor® DP ist eine zuverlässige, energieeffiziente Pumplösung mit Selbstreinigung der Pumpe und Gateway-Anschluss an das bestehende Steuerungssystem Ihrer Anlage.

Concertor N

Concertor® N ist eine äußerst zuverlässige, flexible und energieeffiziente Pumpe für den Betrieb in einer Pumpstation.

Andere Problembereiche lokalisieren