It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kohlekraftwerk erfüllt aktualisierte CCR-Vorschriften

Eine mit fossilen Brennstoffen betriebene Energieanlage erfüllte die aktualisierten Vorschriften zur Entsorgung von Kohleverbrennungsrückständen (CCR) vor Ablauf einer Frist und erfüllte alle Anforderungen.

Problem

Aktualisierte staatliche und bundesstaatliche Umweltvorschriften führten zu einem verkürzten Projektzeitplan für eine Anlage, die ein Niedrigvolumen-Abwassersystem (LVWW) benötigte. Der Staat hielt eine ausstehende Frist im Zusammenhang mit der Schließung von Aschedeponien aufrecht. Da die Vorschrift die Nutzung der Aschedeponie nach Ablauf der Frist untersagte, musste die Anlage alle in die Deponie eingeleiteten Niedrigvolumen-Abwasserströme ab dem Stichtag bis zur Installation und Inbetriebnahme eines dauerhaften LVWW-Systems umleiten.

Xylem arbeitete eng mit dem Kunden an einem sehr engen Zeitplan zusammen und stellte zudem ein vollständiges temporäres LVWW-System zur Verfügung, während ein Bereich für das permanente System vorbereitet wurde. Xylem beschaffte die erforderlichen Geräte und steigerte die Produktion, um das permanente System 30 Tage vor dem Stichtag zu liefern und so Bußgelder im Zusammenhang mit der Genehmigung zur Einleitung von Schadstoffen (National Pollutant Discharge Elimination System, NDEPS) zu vermeiden.

Hintergrund

Die CCR-Regelung trat am 19.10.2015 in Kraft und legte einen bundesweiten Standard für die sichere Entsorgung von Kohleasche fest. Die Regelung legt technische Anforderungen für CCR-Deponien und oberirdische Rückhaltebecken fest, die rechtlich und politisch angefochten wurden. Diese Anfechtungen führten zu Unsicherheiten, die die Projektdurchführung verzögerten. Das schleppende Tempo bei der Beseitigung dieser Unsicherheiten brachte Versorgungsunternehmen in die schwierige Lage, sowohl die Vorschriften einhalten als auch weiterhin Strom erzeugen zu müssen.

In diesem Fall wandte sich das Kraftwerk an Xylem – einen bestehenden Anbieter –, um eine Lösung zu finden, die zwischen dem Stichtag und der Fertigstellung des permanenten Systems in Betrieb sein sollte.

Lösung

Mit einer sehr kurzen Planungszeit schlug Xylem dem Kunden ein vollständiges temporäres LVWW-System vor und stellte es bereit. Dieses umfasste: ballastierte Klärung, Chemikalienzugabe und Bestandsverwaltung, Feststoffentwässerung sowie einen Rund-um-die-Uhr-Betrieb der Anlagen. Das System wurde für die Behandlung von 10.000 gpm Abwasser bis zum regulierten Einleitungspunkt ausgelegt. Das System erfüllte alle NPDES-genehmigten Anforderungen ohne Probleme. Die TSS-Werte wurden von durchschnittlich 400 ppm auf unter 20 ppm gesenkt. Alle Anforderungen für Schwermetalle wie Arsen und Quecksilber wurden erfüllt.

Ergebnisse

Der Kunde begann ein einmonatiges Aushubprojekt im 24/7-Betrieb, um Platz für die Installation des permanenten Systems zu schaffen. Xylem beschleunigte die Geräteproduktion erfolgreich, um die volle Kapazität 30 Tage vor der behördlichen Frist bereitzustellen. Das Betriebspersonal wurde aufgestockt, um den kontinuierlichen Betrieb des Systems sicherzustellen. Das System behandelte innerhalb der ersten sechs Monate des Projekts erfolgreich über eine Milliarde Gallonen Abwasser gemäß den Genehmigungsspezifikationen.

Sobald der Bedarf für das System durch das permanente LVWW-System abgelöst wurde, wurde die temporäre Ausrüstung reduziert, und das System wurde auf die Behandlung des Wassers im Ascheabsetzbecken umgestellt, sobald die Schließung des Absetzbeckens eingeleitet wurde. Das permanente LVWW-System wurde reibungslos in Betrieb genommen und erfüllt weiterhin alle Konstruktions- und Ablaufanforderungen.