Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Umwälzförderung

Halten Sie Ihr maritimes HLK-System im Dauerbetrieb

Die Zentralheizung und Klimatisierung eines Bootes sorgt nicht nur bei feuchtem Sommerwetter für Kühlung und hält Sie während der letzten Saisonkreuzfahrt warm. Ihr HLK-System zyklisiert und klimatisiert auch die Luft in Ihrer Kabine, was Gerüche entfernt und hilft, Schimmel und Schimmel zu verhindern. 

Xylem bietet eine Reihe von Umwälzpumpen für Niederdruck-Umwälzanwendungen, wie z. B. ein Schiffsheizsystem. Diese kompakten Umwälzpumpen sind auf Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und können verwendet werden, um erwärmtes Kühlmittel aus dem Rücklauf-Süßwassersystem eines Motors durch Kühler in den Lebensräumen des Schiffes zu zirkulieren. 

Die bürstenlosen DC-Pumpen mit magnetischem Antrieb von Jabsco bieten eine außergewöhnliche Lebensdauer und Zuverlässigkeit, mit Motoren, die mehr als 10.000 Stunden halten, und dichtungslosen Pumpenköpfen, die jede Möglichkeit von Leckagen eliminieren. Diese robusten und dennoch einfachen Pumpen sind für hohe Temperaturen geeignet und wurden für den kontinuierlichen Einsatz entwickelt. 

Für HLK-Systeme mit höherer Kapazität bietet unsere Reihe von Jabsco Cyclone Umwälzpumpen eine leise, hocheffiziente Lösung. Der Cyclone ist sowohl in Ausführungen mit geringem als auch mit hohem Volumen erhältlich und verfügt über ein robustes Edelstahlgehäuse, ein verstopfungssicheres Laufrad und entspricht USCG 183.410, ISO 8846 MARINE (Zündschutz) und ISO 8849 MARINE (Bilgenpumpenstandard).