Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

Pompaggio circolazione

Mantenere il sistema HVAC marino in funzione continuamente

Il riscaldamento centrale e l'aria condizionata di una barca non si limitano a mantenerti fresco nelle umide giornate estive e al caldo durante l'ultima crociera della stagione. Il sistema HVAC attiva e climatizza anche l’aria all’interno della cabina, eliminando gli odori e prevenendo muffe e muffe. 

Xylem offre un’ampia gamma di pompe di circolazione per applicazioni di circolazione a bassa pressione come i sistemi di riscaldamento marino. Progettate per garantire affidabilità e facilità d’uso, queste pompe di circolazione compatte possono essere utilizzate per far circolare l’acqua di raffreddamento riscaldata dal sistema di ricircolo dell’acqua dolce di un motore attraverso i radiatori negli spazi abitativi del serbatoio. 

Le pompe DC brushless con azionamento magnetico Jabsco offrono durata e affidabilità eccezionali, con motori che durano più di 10.000 ore e teste di pompaggio senza tenuta che eliminano qualsiasi possibilità di perdite. In grado di gestire temperature elevate, queste pompe robuste ma semplici sono state progettate per un uso continuo. 

Per i sistemi HVAC ad alta capacità, la nostra linea di pompe di circolazione Jabsco Cyclone offre una soluzione silenziosa e ad alta efficienza. Disponibile nelle versioni a basso e alto volume, il modello Cyclone presenta un robusto corpo in acciaio inossidabile, una girante anti-intasamento ed è conforme a USCG 183.410, ISO 8846 MARINE (Protezione accensione) e ISO 8849 MARINE (Standard pompa di sentina).