Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Meereswachstumsprävention

Eine sichere Lösung zur Injektion in alle Meerwasserkreisläufe

Bei Prozessen auf Meerwasserbasis können die Kosten für das Fouling erheblich sein. Makrofouling von Muscheln, Muscheln, Austern, Seeanonen und Scheunen, kombiniert mit Mikrofouling von Bakterien, Schleim und Algen, kann den Durchfluss von Kühlwasser zu den Oberflächen des Wärmetauschers stark einschränken, die lokale Korrosion durch Einschränkung der Sauerstoffdiffusion beschleunigen und zerstörerische Turbulenzen an den Einlässen verursachen – alles, was die Leistung beeinträchtigen und die Lebensdauer der betroffenen Ausrüstung verkürzen kann. 

Xylems Expertise in Küsten- und Offshore-Lösungen

Xylem verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung effektiver Lösungen für Küstenanlagen und Offshore-Plattformen in verschiedenen Branchen, einschließlich Öl und Gas, Schifffahrt, Raffination und Energie. Unser Fachwissen umfasst: 

  • Offshore-Strukturen: Feste Plattformen, FPSOs, FLNGs, schwerkraftbasierte Strukturen, Halbtauchgeräte, Bohrschiffe und Windparks. 
  • Landbasierte Anlagen: Kraftwerke und petrochemische Industrien. 
  • Marineanwendungen: Schiffe, Schiffe, Tanker, Seeflotten, Container- und Kreuzfahrtschiffe sowie Fracht- und Gasträger. 

Herausforderungen bei herkömmlichen Chlorierungsmethoden

Chlorierung ist ein gut akzeptiertes Biozid zur Behandlung von biologisch verunreinigtem Meerwasser; die manuelle Verwendung und die Massenlagerung von Chlor stellen jedoch im Allgemeinen eine inakzeptable Sicherheitsgefahr an Land oder besonders vor der Küste dar. Zunehmende regulatorische Bedenken haben den Einsatz alternativer Methoden wie Kupfer aufgrund seiner Freisetzung in die wässrige Umgebung eingeschränkt. 

Vorstellung des Chloropac® Elektrolyzersystems

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, bietet das Chloropac® Elektrolysesystem eine sicherere und effizientere Lösung. Dieses System verwendet eine aktive Anodenbeschichtung und einen direkten elektrischen Strom, um Meereswachstum und Geräteausfall zu verhindern. Durch die Erzeugung einer verdünnten, sicheren Lösung aus Natriumhypochlorit vor Ort ermöglicht das Chloropac-System die direkte Injektion in Meerwasserkreisläufe und bekämpft das Meereswachstum effektiv. Das System entspricht strengen Vorschriften und ist in verschiedenen grundlegenden Zellausführungen erhältlich, um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen. 

 

Meereswachstum wie Scheunen und Algen kann die Schiffsgeschwindigkeit um bis zu 30 % senken, wodurch Luftwiderstand, Kraftstoffkosten und Emissionen erhöht werden