It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Grundwassersanierung

Grundwasserquellen mit Überwachungs- und Sanierungslösungen schützen

Schutz unserer wertvollsten Ressource 

Grundwasser ist eine der wertvollsten Ressourcen der Welt. Es ist die primäre Trinkwasserquelle für etwa die Hälfte der Weltbevölkerung, und immense Mengen an Grundwasser werden in der Landwirtschaft genutzt. Übermäßiger Verbrauch hat zur Erschöpfung unserer Grundwasserressourcen geführt, was das Austrocknen von Brunnen, eine verminderte Wasserqualität, das Eindringen von Salzwasser, Bodensenkungen und sinkende Oberflächenwasserspiegel zur Folge hat. Neben dem übermäßigen Verbrauch sind unsere Grundwasserressourcen auch durch industrielle, landwirtschaftliche und kommunale Kontaminationsquellen bedroht. 

Grundwasserüberwachung und -analyse 

Um ein effektives Grundwassermanagement und eine wirksame Sanierung zu gewährleisten, sind hochwertige Messdaten unerlässlich. Unsere praxistauglichen Instrumente bieten eine kosteneffiziente Lösung für alle Ihre Probenahme- und Überwachungsanforderungen. Mit Zugang zu erfahrenem technischen Support können Sie sich auf den Betrieb Ihrer Geräte verlassen, egal ob Sie eine Grundwasserschutzstudie durchführen oder eine Kontamination untersuchen. 

Bewährte Erfahrung in der Grundwasseraufbereitung 

Mit über 40 Jahren Erfahrung ist Xylem führend in der Aufbereitung von Grundwasser zur Entfernung sowohl organischer als auch anorganischer Verunreinigungen. Wir waren eines der ersten Unternehmen, das die Sanierung belasteter Gewässer durch die Entwicklung unserer Aktivkohlebehandlungspakete zur Entfernung von Trichlorethylen (TCE) anbot – heute von der U.S. Environmental Protection Agency (EPA) als beste verfügbare Technologie anerkannt. Unsere Zusammenarbeit mit Wasserversorgungsunternehmen, Kommunen, Industriekunden und dem Militär hat erfolgreich Schadstoffe bekämpft, darunter: 

  • Organische Verbindungen: TCE, TCP, PFCs, THMs, H2S 
  • Anorganische Schadstoffe: PFAS, Arsen, Chrom, Blei, Perchlorat, Nitrat 

Wir richten unsere Behandlungsziele an der neu vorgeschlagenen nationalen primären Trinkwasserverordnung der EPA für PFAS aus. 

Grundwassersanierungslösungen 

Wir bieten Pump-and-Treat-Systeme auf Basis unserer eigenen Behälterkonstruktionen an, die zum Kauf oder zur Miete verfügbar sind. Unterstützt durch eine der größten und vielfältigsten mobilen Flotten des Landes bieten wir eine Reihe von Vor-Ort-Dienstleistungen an, darunter Notfallmaßnahmen, temporäre Lösungen sowie lang- oder dauerhaft angelegte Installationen, ergänzt durch eine umfassende Systemintegration. 

Unsere mobilen Lösungen können auf Ihre spezifischen Anwendungs- und Behandlungsziele abgestimmt werden, wobei die effektivsten Medien auf Grundlage einer gründlichen Wasseranalyse eingesetzt werden. Unsere Behälter arbeiten mit bis zu 10,3 bar und haben Kapazitäten von 1,1 m³/h bis 454 m³/h mit folgenden Merkmalen: 

  • Optimierte Drainagesysteme für geringere Druckverluste 
  • Zugängliche Mannlöcher für eine einfache Inspektion 
  • Septa-Tankkonfigurationen für eine effiziente Raumnutzung 
  • Robuste Konstruktion mit 100 % innen und außen verschweißten Nähten 
  • Abrieb- und korrosionsbeständige Innenepoxidbeschichtung 

Unsere Serviceleistungen umfassen:  

  • Regelmäßige, geplante Vor-Ort-Serviceprüfungen und -überwachung durch unsere lokale Niederlassung 
  • Chlorspülung bei Wechseln, die das Bakterienwachstum verhindern 
  • Auf Schlitten montierte Baugruppen, die bei Bedarf eine Verlagerung an einen anderen Standort sowie eine schnellere und einfachere Inbetriebnahme ermöglichen 
  • Systemdesign, Luftstripping-Modellierung, Flüssigphasen-Kohlenstoffmodellierung sowie Kohlenstoffverbrauchsprognosen und Engineering 

Evoqua setzt eine breite Palette an Ionenaustauschern und körnigen Medien ein, darunter proprietäre Technologien und generische Optionen. Wir können das Medium identifizieren, das die niedrigsten Sanierungskosten pro 3.785 Liter (1.000 Gallonen) behandeltem Wasser liefert. Wir bieten auch Finanzierungsoptionen an, um den Besitz zu vereinfachen und Ihnen Sicherheit zu gewährleisten. 

Ob Ihr Standort ein Flughafen, eine Militärbasis, ein kommunales Trinkwasserwerk, eine Baustelle oder ein anderer Standort zur Quellwasseraufbereitung ist – unsere Palette an Aktivkohlen und Harzen kann Ihnen helfen, eine gleichbleibende und regelkonforme Wasserversorgung aufrechtzuerhalten. Angesichts wachsender Bevölkerungszahlen und zunehmendem regulatorischem Druck sind wir bestrebt, wirksame Lösungen für alle Wasserquellen bereitzustellen und so die Nachhaltigkeit für künftige Generationen zu sichern.

 Verbindung Sanierungsmedium/Anwendung/Projektprofil 
 

Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) und Perfluoroctansäure (PFOA) sowie andere per- oder polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS)

 

PFC-Entfernung (Kohle- und Harzbehandlungen)

 
 

Trichlorethylen (TCE)

 

Aktivkohlemedien

 
 

Dichlormethan (DCM)

 

Aktivkohlemedien

 
 

1,2,3-Trichlorpropan (TCP)

 

TCP-Sanierung

 
 

Flüchtige organische Verbindungen (VOC)

 

Aktivkohlemedien

 
 

BTEX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylol)

 

Aktivkohlemedien

 
 

Dioxan

 

Aktivkohlemedien

 
 

Andere organische Verbindungen

 

Aktivkohlemedien

 
 

​Ammoniak

 

Projektprofil – Behandlung von ammoniakhaltigem Abwasser aus der Halbleiterproduktion

 
 

​Arsen

 

GFH® Granulares Eisen(III)-Hydroxid-Medium

 
 

​Cadmium

 

SCU™ Medium zur Entfernung von Spurenmetallen

 
 

Kupfer

 

SCU™ Medium zur Entfernung von Spurenmetallen

 
 

Cyanid

 

Projektprofil – Reinigung von Cyanid in einer Gaswerk-Anlage mittels Ionenaustausch im Abwasser

 
 

Sechswertiges Chrom

 

Entfernung von sechswertigem Chrom

 
 

Schwefelwasserstoff (H2S)

 

Midas® Geruchskontrollmedium

 
 

Ader

 

SCU™ Medium zur Entfernung von Spurenmetallen

 
 

​Perchlorat

 

Projektprofil – Luft- und Raumfahrthersteller beseitigt Perchlorat-Kontamination mittels Ionenaustausch

 
 

Nickel

 

SCU™ Medium zur Entfernung von Spurenmetallen

 
 

Nitrat

 

Nitratentfernung aus Grundwasser

 
 

Selen

 

SeHAWK® fortschrittliches biologisches Behandlungssystem und/oder Pironox™ Advanced Reactive Media System

 

Produkte und Dienstleistungen