It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Netherlands. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Compatibele apparaten

Modbus-aangesloten apparaten moeten van hetzelfde type aansluiting zijn, een Flygt APP 411 kan bijvoorbeeld niet worden aangesloten op dezelfde CCD 401 als een Flygt DCM 711. Het is mogelijk om apparaten toe te voegen die rechtstreeks op de gateway zijn aangesloten. Dat wil zeggen, analoge ingang en digitale ingang/uitgang. Voor sommige apparaattypen kunnen meerdere apparaten van dat type worden toegevoegd.

Apparaten die niet op de lijst van compatibele apparaten staan, kunnen worden toegevoegd als Aangepaste apparaten

I/O-apparaten

De gebruiker kan elke analoge sensor (4-20 mA) of elke digitale sensor kiezen en rechtstreeks op de CCD 401 aansluiten. De I/O-apparaten worden via de signaaldraden aangesloten op de CCD 401. Dit type sensor wordt beschouwd als een apparaat in Secure Connect.

Apparaat Maximum aantal aangesloten apparaten per gateway
Analoge ingang 2
Digitale ingang 4
Digitale uitgang 2

Apparaten met andere soorten connectiviteit

ApparaatMaximaal aantal apparaten voor elk station
Xylem optimyze10
ATU1
Extern inspectiepakket1

Apparaten met een CCD-gatewayverbinding

Hieronder vindt u een lijst met apparaten met een CCD-gatewayverbinding met hun type verbinding en het maximale aantal aangesloten apparaten per gateway.  

Opmerking – Het is mogelijk om gegevens van meer dan één apparaat in een systeem op te halen, zelfs als het maximale aantal aangesloten apparaten één is:

  • Het Concertor XPC systeem bevat één APP 411 en maximaal drie FPG 414. Wanneer de APP 411 verbinding maakt met de gateway, haalt Secure Connect gegevens op van alle apparaten in het systeem.
  • Het adaptieve mixer ADC-systeem omvat één APP 412 en maximaal zeven FPG 415. Wanneer de APP 412 verbinding maakt met de gateway, haalt Secure Connect gegevens op van alle apparaten in het systeem.
Apparaat Aansluiting Maximum aantal aangesloten apparaten per gateway Ondersteunde eenheden
Evoqua ATG UV RS-485 of Ethernet RS-485: 8
Ethernet - Flygt CCD 401: 4
Metrisch
Evoqua DEPOLOX Pool Compact Ethernet 4 Metrisch
Flygt APP 411 RS-485 of Ethernet 1
Ondersteunt tot 4 pompen
Metrisch, USCS en imperiaal
Flygt APP 412 RS-485 of Ethernet 1
Ondersteunt tot 8 machines
Metrisch
Flygt APP 521
Flygt APP 541
RS-232 1 Metrisch
Flygt DCM 711 RS-485 of Ethernet 1 Metrisch
Flygt FGC 313/323 RS-232 1 Metrisch
Flygt FGC 401/411/421 RS-232 of RS-485 1 Metrisch
Flygt FPG 411/412
Flygt FPG 413/414/415
RS-485 of Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrisch
Flygt Magflux RS-485 8 Metrisch
Flygt MAS 711 RS-485 8 Metrisch
Flygt MAS 801 RS-485 4 Metrisch, USCS en imperiaal
Flygt MyConnect RS-232 of RS-485 1
Ondersteunt tot 2 pompen
Metrisch
Flygt SmartRun gateway RS-232 of RS-485 1
Ondersteunt tot 3 pompen.
Metrisch
Flygt SRC 311 RS-485 8 Metrisch, USCS en imperiaal
Flygt PS 200 RS-485 of Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrisch
Flygt PS 220 RS-485 of Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrisch
Godwin PV102P RS-485 8 Metrisch
Lowara EPX Plus mobiele verwarmer RS-485 1 Metrisch
Lowara Hydrovar HVL RS-485 8 Metrisch
Lowara Hydrovar X RS-485 4 Metrisch
PSMEGA 2 RS-485 1 Metrisch
Sanitaire digitale drukmonitor Ethernet 1 Metrisch
Sanitaire Taron RS-485 of Ethernet 1 Metrisch
Sanitaire TurboLIGHT RS-485 of Ethernet 1 Metrisch
Sanitaire TurboMAX Dual Core RS-485 1 Metrisch
Sanitaire TurboMAX Single Core RS-485 1 Metrisch
SENECA Z-8AI RS-485 8 Metrisch
SENECA Z-D-IN
SENECA Z-10-D-IN
RS-485 8 Metrisch
Wedeco EcoTouch RS-485 1 Metrisch
Xylem Aquavar IPC RS-485 4 Metrisch
Xylem XAM 912 RS-485 of Ethernet 1
(Ondersteuning voor Nexicon-systeem tot 4 pompen, 2 I/O-modules en 1 sondemodule. Ondersteunde pompmodules zijn standaardpomp, Dirigo en VFD)
Metrisch, USCS en imperiaal
Xylem XCU 411 RS-485 of Ethernet RS-485: 8
Ethernet: 4
Metrisch