Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Versieopmerkingen

Avensor, versie 1.113 24 april 2025

Belangrijkste kenmerken van deze versie:

  • Telefoonnummervalidatie - gebruikers kunnen nu hun telefoonnummer valideren in gebruikersinstellingen

  • Andere kleine verbeteringen en werk voor aankomende functies

Avensor, versie 1.112 9 april 2025

Belangrijkste kenmerken van deze versie:

  • PSMEGA1 nu ondersteund

  • Andere kleine verbeteringen en werk voor aankomende functies

Avensor, versie 1.111 26 maart 2025

Belangrijkste kenmerken van deze versie:

  • FPG 413/414 ondersteunt nu gegevenspresentatie in metrisch, imperiaal en USCS

Avensor, versie 1.110 12 maart 2025

Belangrijkste kenmerken van deze versie:

  • APP 411 ondersteunt nu gegevenspresentatie in metrisch, imperiaal en USCS

  • XCU 411 toont nu de beschikbare documentatie van de apparatuur

  • Alarmlijsten kunnen nu worden gefilterd op apparaattype

Avensor, versie 1.109 26 feb 2025

Belangrijkste kenmerken van deze versie:

  • MAS 801 ondersteunt nu gegevenspresentatie in metrisch, imperiaal en USCS

  • De weerkaart ondersteunt nu regenval in inches en temperaturen in Fahrenheit

  • Nieuwe apparaatsteun: Evoqua ATG UV

  • Nexicon kan nu het geaccumuleerde gepompte volume weergeven in grafieken in plaats van alleen het gepompte volume per tijdseenheid

Avensor, versie 1.108 12 feb 2025

Belangrijkste kenmerken van deze versie:

  • Nexicon-voedingseenheid ondersteunt nu paardenkracht (pk)

  • Ammonium en kalium als nieuwe subcategorieĆ«n voor waterkwaliteit worden nu ondersteund voor aangepaste apparaattypen

  • XCU 411 kan nu worden aangesloten met modbus tcp

  • optimyze ondersteunt nu datapresentatie in Metric, Imperial en USCS

  • Probleem opgelost met aangepast apparaattype waarbij u genummerde waarden gebruikt voor een gegevenspunt (categoriestatus zonder subcategorie maakt opsommingstabel mogelijk)

Avensor, versie 1.107 29 jan 2025

Belangrijkste kenmerken van deze versie:

  • MagFlux-volumegrafieken kunnen nu het geaccumuleerde volume weergeven

  • Inspectiekit op afstand ondersteunt nu de Carlo Gavazzi EM271 energiemeter

  • Inspectiekit op afstand heeft nu alarmen voor onder-/overbereik op analoge ingangen

Avensor, versie 1.106 jan 15 jan 2025

Belangrijkste kenmerken van deze versie:

  • Nieuwe apparaatondersteuning: PSMEGA2

  • Het apparaat SRC 311 kan nu worden gebruikt met keizerlijke eenheden (voet, pk)

Avensor, versie 1.105 12 dec 2024

Belangrijkste kenmerken van deze versie:

  • Voor stations waarop een camera is geĆÆnstalleerd, is een beeldarchief toegevoegd. In het beeldarchief kunnen oude snapshots worden bekeken. Het beeldarchief bevindt zich onder Station > Apparaten > Camera

  • De laadtijd van de Avensor-applicatie is aanzienlijk verbeterd voor gebruikers met een suboptimale internetverbinding.

Avensor, versie 1.104 nov 27 nov 2024

Belangrijkste kenmerken van deze versie:

  • Het geoptimaliseerde apparaat kan nu FFY-grafieken weergeven

  • Alle stations met een CCD 301 hebben een melding ontvangen die de gebruiker waarschuwt dat de CCD 301 EOL heeft bereikt op 31 mei 2025

Avensor, versie 1.101 okt 17, 2024

Belangrijkste kenmerken van deze versie:

  • Toevoeging van nieuwe rol: alleen klantweergave (CVO). Met vergelijkbare toegang als alleen-lezen voor servicepersoneel is de CVO-rol verder beperkt; ze kunnen geen alarm bevestigen of een opmerking maken, maar ze kunnen wel de stationgegevens en alarmen bekijken.

  • Er is nu een optie om het CCD IP-adres te wijzigen in de wizard station toevoegen

Avensor, versie 1.100 okt 2024

Belangrijkste kenmerken van deze versie:

  • Voor de Remote Inspection Kit is het nu mogelijk om de camerahoek aan te passen en de huidige online status van de camera te bekijken

  • Apparaat XCU 411 en FPG 413/414 tonen nu hun gegevens over vermogen, stroom en snelheid in Analytics

Avensor, versie 1.98, 2 september 2024

Belangrijkste kenmerken van deze versie:

  • Verbetering van de datavisualisatie voor apparaat PS200

Avensor, versie 1.95, 20 juni2024

Belangrijkste kenmerken van deze versie:

  • Verbeterde gebruikerservaring bij het configureren van digitale ingangen

  • Nieuwe apparaatondersteuning: Het apparaat XCU 411 kan nu aan Avensor worden toegevoegd

Avensor, versie 1.93, 13 mei 2024

Belangrijkste kenmerken van deze versie:

  • Wanneer een aangepast apparaattype een gegevenspunt heeft dat gedefinieerd is als een klep, wordt de klep nu gevisualiseerd op het station

  • Een aangepast apparaattype ondersteunt nu meerdere bronnen