Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Functies in Xylem Vue Secure Connect

De pijlers van Secure Connect zijn de functies die u helpen uw bedrijfsmiddelen te controleren. Lees hier meer over de verschillende functies.

Functies in Xylem Vue Secure Connect

Secure Connect is een digitale service die waarschuwingen en datagestuurde gegevens verschaft vanuit een apparaat dat is aangesloten op uw pompstations of andere waterinfrastructuurvoorzieningen. Zodra een gateway is geïnstalleerd om alle bedrijfsmiddelen te verbinden, kunt u een totaaloverzicht hebben van alle verbonden activiteiten, altijd en overal.

Platformbrede functies

Het Secure Connect-platform biedt een plug-and-play-bewakingssysteem. Secure Connect verbindt de ondersteunde en aangepaste apparaten via Modbus (RS-485, RS-232 of TCP) of analoge en digitale ingangen rechtstreeks op de CCD 401.

Secure Connect verwerkt de gegevens van meerdere stations. Ga naar het dashboard voor een overzicht van de stationsstatistieken en navigeer eenvoudig tussen de stations door een gegevensgestuurde filtering en sortering.

  • Alarmbeheer

    Ontvang realtime gegevens en vroege waarschuwingen van de aangesloten apparaten.

  • Oproeplijsten

    Een oproeplijst is een groep gebruikers die meldingen ontvangt van Secure Connect in het geval van alarmen.

  • Externe integratie

    Sluit de Secure Connect aan op andere systemen via een machine-naar-machine API- of OPC UA Connector.

Functies op stationniveau

In Secure Connect is het station een centraal concept. Elke klant kan meerdere stations beheren en voor elk station kunnen sensoren, pompen en andere machines worden geïnstalleerd. De gebruiker kan de live-gegevens die door het apparaat worden verzonden, volgen, zoals de status van hun bedrijfsmiddelen of de weersinformatie van uw station.

Sommige apparaten kunnen op afstand worden bediend. De gebruiker kan ook notities maken, foto's uploaden, de historische gegevens en alarmen bekijken.

De aangesloten pompen, sensoren en andere machines communiceren met Secure Connect via een controller, bekend als een "Apparaat" in Secure Connect. Het apparaat is aangesloten op een gateway (CCD 401) die de connectiviteit met Secure Connect biedt. Zowel apparaten als gateways vereisen van tijd tot tijd software-updates, die allemaal worden beheerd via Secure Connect.

  • Afstandbediening

    Hiermee kan een gebruiker apparaten die op een station zijn geïnstalleerd op afstand bedienen

  • Analyses

    Bekijk de historische gegevens, visualiseer en vergelijk gegevenspunten en exporteer gegevens voor analyse

Incidentbewaking

Als een station geen verbinding heeft met Secure Connect, treedt een incident met 'verbindingsverlies' op. Het incident toont de tijdsduur dat de verbinding verbroken is. Vanwege systeemvertragingen kunnen de incidenten een vertraging van 30-60 seconden hebben.

In de stationsanalyses worden de gegevens en de incidenten met connectiviteitsverlies verzameld. Deze indeling maakt het mogelijk om de gegevens en een specifiek incident te correleren.

Mogelijke oorzaken kunnen een omgeving zijn, zoals storingen in het lokale netwerk of een stroomuitval. Het kan ook een lokaal probleem zijn, zoals een slecht radiosignaal, vanwege bijvoorbeeld een slechte antennepositie of omdat de CCD niet is aangesloten op de juiste antennepoort.

Om uw bedrijfsmiddelen te beschermen, bewaakt het Xylem Network Operations Center het Secure Connect-platform 24/7. Bovendien houden de uitvaldetectie van Secure Connect en de alarmen voor "Verloren contact" gebruikers op de hoogte van de status van hun bedrijfsmiddelen.

Vragen?

Veel gebruikers hebben vergelijkbare vragen gehad over gebeurtenissen, alarmen, afwijkingen en incidenten.