It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Hungary. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

RTU konfigurálása

Az ATU-hoz nincs szükség konfigurációkra. Az eszközt már konfigurálták az OPTWin szoftverrel.

Az egység Secure Connectban való hozzáadásához készítse elő a következő adatokat.

Paraméter Hely az OPTWin szoftverben
IP-cím Hardver meghatározása > Hálózat > Hálózat kiválasztása: GPRS elsődleges
Portok száma az egyes porttípusokhoz I/O Konfiguráció
Az egyes portokhoz kapcsolódó adatpontok I/O Konfiguráció
Minden porttípus esetében:
– Modbus alapcím
– Funkciókód
Hardver meghatározása > Modbus > Kimenet címe
Bemeneti tartomány minden analóg adatponthoz * Alsó: I/O konfiguráció > Alacsony skála
Felső: I/O konfiguráció > Mérleg magas


Példa: Ha az ATU úgy van konfigurálva, hogy 0 mm-ről 5000 mm-re méretezze a szintérzékelőt, az Secure Connect bemeneti tartománya „Alacsony: 0” és „Felső: 5000 mm” értékre van állítva.