It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Hungary. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

OPC UA Connector

Bevezetés

Az OPC UA Connector funkció lehetővé teszi az OPC Unified Architecture klienssel (például SCADA rendszerrel) rendelkező szoftverek számára az adatok és riasztások olvasását az Secure Connect. Az OPC UA Connector egy OPC UA gépet követ az ipari automatizálás kommunikációs protokolljának megmunkálásához.

A következő információk érhetők el az -n keresztül as OPC UA Connector:

  • Az állomások és az eszközök adatai
  • A kapcsolódó eszközöktől érkező riasztási adatok
  • A kapcsolódó eszközöktől érkező üzemi adatok

Az OPC UA Connector a következő protokollokat, biztonsági módokat és irányelveket támogatja:

  •  TCP
  • Aláírás és titkosítás
    • Basic256Sha256
    • Basic256
  • Aláírás
    • Basic256Sha256

Rendszerkövetelmények

Windows

  • Az OPC UA Connector Windows szolgáltatásként való futtatásához .NET framework 4.61 vagy újabb szükséges
  • Tápház telepítve
  • Google Chrome az OPC UA Connector WebUI eléréséhez

OPC UA Connector-kompatibilis eszközök

A CCD átjárókapcsolattal rendelkező eszközök és a CCD 401 jelvezetékeken keresztül csatlakozó eszközök kompatibilisek.

OPC UA Connector útmutató fejezetek

Kapcsolódó GYIK

Számos felhasználónak hasonló kérdései voltak az Analitikával, az Élő adatokkal, az API-val és az OPC UA Connector-vel kapcsolatban.