It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Hungary. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Secure Connect API

Az Secure Connect alkalmazásprogramozási interfész (API) biztosítja a külső rendszerek számára az Secure Connect-adatokhoz való hozzáférést. A következő információk érhetők el az API-kon keresztül:

  • Riasztási adatok
  • Valós idejű adatok
  • Állomásadatok
  • Eszköz adatai
  • Ügyféladatok
  • Felhasználói adatok

Az Secure Connect API-k csak az adatok fogadására valók. A felhasználó nem vezérelheti az eszközöket, és nem szerkesztheti az adatokat az Secure Connect API-kon keresztül egy külső kliens hozzáadásával.

Külső kliens hozzáadása

  1. Jelentkezzen be az Secure Connect rendszerbe.
  2. Lépjen az Admin > Ügyfelek menüpontra.
  3. Válassza ki az ügyfelet.
  4. Lépjen a Külső kliensek lapra.
  5. Kattintson a Hozzáadás gombra.
  6. Adjon meg egy nevet.
  7. Adjon meg leírást.
    Leírást nem kötelező írni.
  8. Kattintson a Mentés elemre.

Létrejön egy külső kliens, és a felhasználó kap egy egyedi Auth0 ügyfélazonosítót és egy egyszeri Auth0 klienstitkot. Fontos menteni az ügyféltitkot, mivel az csak egyszer jelenik meg. Az Secure Connect REST API-k eléréséhez ügyféltitokra van szükség. Ha a felhasználó elfelejti az ügyfél titkát, új külső klienst kell létrehozni.

 API dokumentáció

Az Secure Connect API dokumentáció az Secure Connect alkalmazásban érhető el. Az Secure Connect API dokumentáció eléréséhez:

  1. Jelentkezzen be az Secure Connect alkalmazásba.
  2. Kattintson a profil ikonra a jobb felső sarokban.
  3. Kattintson a Külső kliens források elemre.
  4. Kattintson az API hivatkozásra az Secure Connect API YAML fájl letöltéséhez.

A letöltött fájl a következő információkat tartalmazza.

  • REST API útvonalak
  • Kérelem formátuma
  • Válasz formátuma
  • Séma információ

Az Secure Connect hitelesítési mechanizmusával és az Secure Connect API-k felhívásával kapcsolatos további információkért kattintson a Telepítési útmutató hivatkozásra a Külső kliens erőforrásokon. A letöltött fájl a következő információkat tartalmazza:

  • Külső kliens beállítása
  • A JWT token lekérése hitelesítéshez

Kapcsolódó GYIK

Számos felhasználónak hasonló kérdései voltak az Analitikával, az Élő adatokkal, az API-val és az OPC UA Connector-vel kapcsolatban.