Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

ATU-configuratie

Er zijn geen configuraties nodig voor de ATU. Het apparaat is al geconfigureerd met het gebruik van de software OPTWin.

Bereid de volgende gegevens voor om de eenheid in Secure Connect toe te voegen.

Parameter Locatie in de software OPTWin
IP-adres Hardwaredefinitie > Netwerk > Netwerkselectie: GPRS Primair
Aantal poorten voor elk poorttype I/O-configuratie
Gegevenspunt met betrekking tot elke poort I/O-configuratie
Voor elk poorttype:
– Modbus-basisadres
– Functiecode
Hardwaredefinitie > Modbus > Uitgangsadressering
Ingangsbereik voor elk analoog gegevenspunt * Onder: I/O-configuratie > Schaal laag
Boven: I/O-configuratie > Schaal hoog


Voorbeeld: als de ATU geconfigureerd is om de niveausensor van 0 mm tot 5000 mm te schalen, wordt het ingangsbereik in Secure Connect ingesteld op "Onderste: 0" en "Bovenste: 5000 mm".